Select your region & language

차량용 1005M사이즈로 세계 최대 정전용량 4.3 µF인 3단자 적층 세라믹 콘덴서 상품 출시

  • Capacitor

2022-02-24

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타 제작소(이하, 「당사」)는 자동차용 1005M(1.0×0.5mm)사이즈로 세계 최대※1정전용량인4.3µF의 3단자 적층 세라믹 콘덴서 「NFM15HC435D0E3」을 개발해 출시하였습니다.

  • ※1당사 조사, 2022년 2월 23일 기준.

최근 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)나 자율 주행 등 자동차의 고기능화・다기능화를 위해 자동차에 사용되는 센서와 프로세스가 증가하고 있는데, 이들을 정상적으로 작동하기 위해 필요한 적층 세라믹 콘덴서의 수도 함께 증가하고 있습니다.
향후 이러한 움직임은 한층 더 가속될 것으로 예상되고 있어 실장 면적의 삭감과 신뢰성 향상을 위해 소형・대용량화와 저ESL※2화에 따른 고주파 특성 향상이 더욱 중요해지고 있습니다.

  • ※2ESL(Equivalent Series Inductance) : 등가 직렬 인덕턴스, 일반적으로 ESL은 콘덴서의 성능을 떨어뜨리는 한 요인이 되며 값이 낮을수록 좋은 특성의 콘덴서로 여겨짐.

최근 주목받고 있는 3단자 적층 세라믹 콘덴서는 일반적인 2단자의 적층 세라믹 콘덴서보다 ESL이 낮기 때문에 부품 수가 적어도 고주파 대역의 임피던스를 낮출 수 있습니다. 이러한 특징으로 주로 처리 속도가 높은 프로세서를 사용해 소형화・고밀도화가 요구되는 ADAS를 장착한 차량 등에서의 사용이 증가하고 있습니다.(3단자 적층 세라믹 콘덴서에 대해서는 여기로)

당사는 독자적인 세라믹 및 전극 재료의 미립화, 균일화를 통한 박층 성형기술과 고정밀도 적층 기술을 사용함으로써 1005M 크기의 자동차용 3단자 콘덴서로서는 세계 최대인 4.3 µF의 정전 용량을 실현하였습니다. 당사 종래품보다 4.3배의 정전용량을 갖추고 있어 차량용 부품의 새로운 소형화, 고밀도화에 공헌할 수 있습니다.

향후에도 당사는 시장 요구에 대응한 라인업 확충으로 자동차의 고성능화 · 다기능화에 공헌해 갈 것입니다. 또한 콘덴서의 소형화로 부자재 삭감이나 당사 공장의 사용 전력량 삭감 등의 환경 부하 저감에도 공헌해 갈 것입니다.

주요 사양

제품명 NFM15HC435D0E3
사이즈(L×W×T) 1.0mm×0.5mm×0.4mm
정전 용량 4.3µF
오차 범위 ±20%
사용 온도 −55~+125°C
정격 전압 2.5Vdc
기타 AEC-Q200※3준거
  • ※3Automobile Electronics Council가 정하는 수동부품(콘덴서, 인덕터 등)의 업계 표준

제품 사이트

제품 상세는 여기에서 확인해주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.