주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 두께가 얇은 전원의 SMD형 IEC 60384-14※1 Y1※2 안전 규격 인증 세라믹 커패시터 라인업을 확충하며 제품 시리즈의 최대 정전용량인 2,200pF 'DK1F3EA222M86'(이하, 본 제품)을 상품화했다. 본 제품은 양산을 시작했다.
최근 데이터 센터의 서버용 전원 장치, 태양광 발전용 인버터 등에서 얇은 두께의 전원 장치가 필요하다. 당사의 안전 규격 인증 커패시터는 상용 AC 전원 라인의 노이즈 제거를 위해 전원 라인에 배치되며, SMD형으로 리드 타입 제품보다 얇게 실장 할 수 있다. 이번 Y1 클래스 안전 규격 인증 세라믹 커패시터 라인업에 시리즈인 최대 정전용량인 2,200pF의 본 제품을 추가하며 소형화와 얇은 두께를 기대할 수 있다.
당사는 앞으로도 데이터 센터의 서버용 전원 장치, 태양광 발전용 인버터 등 전원 장치의 소형화와 얇은 설계에 기여해 나가겠다.
※2023년 11월 7일 업데이트: "적용 규격"의 내용에 일부 오류가 있어서 수정하였습니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.