Select your region & language

세계 최초 1608M 사이즈, 100V에서 정전 용량 1µF의 적층 세라믹 커패시터를 상품화

  • Capacitor

2023-11-21

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 기지국/서버/데이터 센터의 48V 라인용으로 1608M (1.6 x 0.8mm) 사이즈의 정격 전압 100V에 있어서 세계 최대※ 정전 용량이 되는 1µF의 적층 세라믹 커패시터 ‘GRM188D72A105KE01’ (이하, 본제품)을 개발하여 양산을 시작했고, 샘플의 제공도 가능하다.

  • ※2023년 11월 20일 시점, 당사 조사 기준

5G 기술의 채용으로 모바일 트래픽은 극적으로 증가할 것으로 예상되며, 기지국 인프라는 5G 네트워크 영역을 확대하기 위해 소형화, 경량화, 저소비 전력화가 필요하다. 또한, Multiple-Output화에 의한 탑재 부품 수가 증가하는 한편, 기기의 사이즈는 유지 또는 소형화가 요구되기 때문에, 회로 기판의 고밀도화가 중요하게 된다.
본제품은 당사의 독자적인 박층화 기술에 의해 2012M 사이즈(GRM21BC72A105KE01)의 적층 세라믹 콘덴서에 대비 부피비로는 약 67% 감소, 면적비로 약 49% 감소의 소형화를 실현했다.
이것에 의해 기판 스페이스 삭감에 기여할 수 있다.

주요 사양

제품명 GRM188D72A105KE01
사이즈 (L×W×T) 1.6mm×0.8mm×0.8mm
정전 용량 1µF
사용 온도 범위 ‐55~125℃
온도 특성 X7T (EIA)
정전 전압 100Vdc
내전압 125℃、정전전압×150%、1000시간

제품 상세

제품 상세는 여기에서 확인할 수 있다.

문의

본제품의 문의는 여기로

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.