Select your region & language

세계 최소 0402M 사이즈, 정격 전압 100V 지원 저손실 칩 적층 세라믹 커패시터 출시

  • Capacitor

2024-02-20

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주요 특장점
  • 0402M 사이즈로 세계 최초로 고내압(100V) 구현
  • 부품 실장 공간의 축소가 필요한 곳에 최적화되어 RF 모듈 등의 소형화에 기여
  • 150℃ 보증으로 파워 반도체와 가까운 곳에 실장 가능
  • VHF, UHF, 마이크로파 이상의 주파수 대역에서 HiQ, 저 ESR 실현
  • 좁은 용량 편차 대응


주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 정격전압 100V를 지원하는 세계 최소※1 0402M 사이즈 (0.4x0.2mm)의 저손실 적층 세라믹 커패시터(이하, 본 제품)를 개발했다. 본 제품은 주로 무선 통신 모듈 채용을 목표로 2024년 2월부터 양산을 시작한다.

  • ※1당사 조사, 2024년 2월 19일 기준.

최근 5G의 보급 확대로 5G의 특징인 고속, 대용량 통신, 다중 접속, 초저지연성을 실현하기 위해 MIMO※2 를 도입하는 경우가 늘고 있다. 이는 여러 개의 송수신기가 필요하기 때문에 무선 통신 회로의 모듈화 요구가 높아지고 있다. 이에 따라 부품의 실장 공간은 줄어들고 소형화 제품에 대한 수요도 증가하고 있다.
이에 당사는 독자적인 세라믹 소자와 전극 재료의 박막화 및 균일화를 통한 박막 성형 기술과 고정밀 적층 기술을 이용하여 150℃ 보증, 정격 전압 100V의 저손실 칩 적층 세라믹 커패시터를 0.4mm×0.2mm 사이즈로 초소형화를 실현했다. 당사의 기존 제품(0603M 사이즈)에 비해 실장 면적 대비 약 35%, 부피 대비 약 55%의 소형화를 이루었다. 이를 통해 무선 통신 모듈의 소형화에 이바지 가능하다. 더불어 소형화를 통해 재료 및 생산 시 에너지 소비량 절감에도 기여할 수 있다.
당사는 앞으로도 고온 보증 대응과 정격 전압 상향을 추진하여 시장의 요구에 대응한 라인업 확충하며 전자기기의 소형화, 다양화 및 제품을 통한 환경 보전에도 기여하겠다.

  • ※2 MIMO:Multiple-Input and Multiple-Output의 약자. 여러 개의 송수신 안테나를 사용해 통신 속도 향상을 실현하는 기술.

주요 특장점

  • 0402M 사이즈로 세계 최초로 고내압(100V) 구현
  • 부품 실장 공간의 축소가 필요한 곳에 최적화되어 RF 모듈 등의 소형화에 기여
  • 150℃ 보증으로 파워 반도체와 가까운 곳에 실장 가능
  • VHF, UHF, 마이크로파 이상의 주파수 대역에서 HiQ, 저 ESR 실현
  • 좁은 용량 편차 대응

주요 사양

제품명 GJM022(5G,5C)2A(R20-220)
사이즈(L×W×T) 0.4mm×0.2mm×0.2mm
정전 용량 0.2pF~22pF
온도 특성 X8G 특성(MURATA), C0G 특성(EIA)
사용 온도 범위 X8G 특성:-55~150°C, 5C 특성:-55~125°C
정격 전압 100Vdc

제품 사이트

제품 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다.

GJM 시리즈의 상세 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.