Select your region & language

세계 최초, 1005M 크기로 정전 용량 47µF의 적층 세라믹 커패시터 양산 개시

  • Capacitor

2025-07-10

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주요 특장점
  • 세계 최초 1005M 크기로 정전 용량 47µF의 적층 세라믹 커패시터 양산 개시
  • 최대 105°C의 고온 환경에서도 사용할 수 있어 IC 근처에 커패시터 배치 가능
  • AI 서버를 포함한 데이터센터에서 사용되는 고성능 IT 기기 등 민생 제품에 사용 가능

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 세계 최초로※ 1005M 사이즈(1.0×0.5mm)에서 가장 큰 정전 용량인 47µF의 적층 세라믹 커패시터(이하, 본 제품)를 양산 시작했다.

  • ※당사 조사, 2025년 7월 9일 기준.

최근 AI 서버와 데이터센터를 비롯한 고성능 IT 기기의 보급이 급속도로 진행 중이다. 이러한 기기에는 수많은 부품이 탑재되기 때문에 제한된 회로 기판 내에서 효율적인 부품 배치가 필요하다. 그 결과, 커패시터는 소형화 및 대용량화와 함께 회로 기판이나 IC의 발열에 따른 고온 환경에서도 높은 신뢰성이 중요해지고 있다.

이에 당사는 독자적인 세라믹 소자와 내부 전극의 박막화 기술을 확립하여 세계 최초로 1005M 사이즈에서 최대 정전 용량인 47µF의 본 제품을 양산 시작했다. 본 제품은 동일한 47µF의 정전 용량을 제공하는 무라타의 기존 제품(1608M 사이즈)에 비해 실장 면적을 약 60% 줄였다. 또한, 동일한 1005M 사이즈의 무라타의 기존 제품(22µF)에 비해 약 2.1배의 정전 용량을 실현했다. 그리고 최대 105°C의 고온 환경에서도 사용할 수 있기 때문에 IC 근처에 커패시터를 배치할 수 있어 제품 및 기기의 성능 향상에 기여 가능하다.

당사는 앞으로도 적층 세라믹 커패시터의 소형화와 정전 용량 확대, 고온 보증 대응을 추진하여 시장 니즈에 대응한 라인업을 확충에 힘써 전자 기기의 소형화, 고성능화, 다기능화에 기여해 나가겠다. 또, 전자 부품의 소형화를 통해 부자재 절감과 개당 생산 효율 향상에 따른 당사 공장의 전력 사용량 저감 등 환경 오염에 대한 영향을 최소화하기 위해 노력할 것이다.

주요 특장점

  • 세계 최초 1005M 크기로 정전 용량 47µF의 적층 세라믹 커패시터 양산 개시
  • 최대 105°C의 고온 환경에서도 사용할 수 있어 IC 근처에 커패시터 배치 가능
  • AI 서버를 포함한 데이터센터에서 사용되는 고성능 IT 기기 등 민생 제품에 사용 가능
주요 사양
제품명 GRM158C80E476ME01 GRM158R60E476ME01
사이즈(l × w × h) 1.0 × 0.5 × 0.8mm
정전 용량 47µF
정전 용량 허용 오차 ±20%
작동 온도 범위 -55~+105°C -55~+85°C
온도 특성 X6S (EIA) X5R (EIA)
정격 전압 2.5Vdc

제품 사이트

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.