Select your region & language

자동차용 안전규격 인증 금속단자 타입 적층 세라믹 커패시터 라인업 추가: 정격전압 500Vac(r.m.s.) 대응 안전규격 클래스 Y2/X1 인증품 상품화

  • Capacitor

2025-10-30

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 안전규격 클래스 Y2/X1에 대응한 금속단자 타입 적층 세라믹 커패시터인 'KCA시리즈'에 새로운 라인업을 추가했다. 기존 'KCA시리즈'와 비교하여 정격전압 향상과 일부 용량에서는 기존 제품 대비 더 낮은 높이를 실현했다. 본 제품은 2025년 9월부터 양산을 실시 중이다.

최근 전기자동차(EV) 시장에서는 전동화가 진행되고 있으며, 차량 탑재 파워트레인이나 안전 기기에서 고전압화가 가속화 중이다. 이를 구성하는 부품에는 고전압 부하 시에도 안정적으로 동작해야 한다. 또한 전기자동차의 배터리 충전에 사용되는 가정용 충전기 등에서도 3상 교류전원이 사용되는 경우가 있어 고전압 대응이 필요하다.

이번에 라인업을 추가한 신제품은 시장의 니즈에 맞춰 더 높은 전압에서 사용 가능하도록 설계를 재검토했다. 기존 'KCA 시리즈'의 안전규격 인증 전압이었던 250Vac(r.m.s.)에 대해 500Vac(r.m.s.)까지 대응 가능해져 안전규격 Y2/X1 등급 인증을 취득했다. 또한 설계 재검토를 통해 일부 용량에서는 기존 제품과 비교하여 낮은 높이를 실현하여 보다 좁은 공간에서의 사용이 가능해졌다. 이 외에도 본 제품은 기존 제품보다 가격을 낮춘 라인업으로 장기적인 가격 절감을 고려한 제품이다.

특장점

  • 안전규격 Y2/X1 등급의 인증 전압 500Vac(r.m.s.)에서의 인증을 취득
  • 일부 정전용량(332, 682)을 제외하고 기존 동일용량품과 비교하여 낮은 높이를 실현
  • 기존 'KCA시리즈'와 비교하여 더욱 경쟁력 있는 가격으로 제공 가능

사양

품번 정전용량 정격전압(DC) 내전압 보증값 L치수 W치수 T치수 온도특성 보증 스펙
KCA55HR7MF152KU01#※ 1,500pF AC500Vrms,
DC1000V(인증클래스Y2/X1)
AC2000Vrms,
DC3000V
6.1mm ±0.4mm 5.1mm ±0.3mm 2.4mm ±0.2mm X7R AEC-Q200 Ed.D대응
KCA55HR7MF222KU01#※ 2,200pF 2.4mm ±0.2mm
KCA55LR7MF332KU01# 3,300pF 2.8mm ±0.2mm
KCA55LR7MF472KU01#※ 4,700pF 2.8mm ±0.2mm
KCA55TR7MF103MU01#※ 10,000pF 4.8mm ±0.2mm
KCA55TR7MF682MU01# 6,800pF 4.8mm ±0.2mm
  • ※표시 제품은 기존 제품 대비 낮은 높이 실현

제품 사이트

본 제품('KCA시리즈', 온도특성 X7R)의 상세 정보는 여기에서 확인하시기 바랍니다.

관련 사이트

'KCA시리즈'에 대한 상세는 여기로 부탁드립니다.

문의

본 제품에 관한 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.