주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 세계 최초로※1 3225M 사이즈(3.2mm×2.5mm)에서 정격 전압 1.25kV, C0G 특성을 갖춘 정전 용량 15nF의 적층 세라믹 커패시터(이하, 본 제품)를 개발하고 양산을 시작했다. 본 제품은 차량용 OBC(On Board Charger)※2및 고성능 민생용 전자 기기의 전원 회로에 사용하여 고효율 전력 변환과 고전압 환경에서도 안정적인 동작에 기여한다.
전기 자동차의 OBC(On Board Charger)와 민생용 전자 기기의 전원 회로에서는 일반적으로 고효율 전력 변환을 위한 공진 회로나 전류·전압의 피크를 억제하는 스너버 회로가 사용된다. 이러한 회로는 고전압·대전류가 반복되므로 미세한 부품 성능 변화가 효율 저하나 발열을 유발해 오동작이나 고장으로 이어질 가능성이 있다. 따라서 온도 변화에도 안정적인 성능을 유지하고 전력 손실이 적으며 고전압에 대응 가능한 커패시터가 필요하다.
최근에는 전원 회로의 스위칭※3 소자가 Si MOSFET※4에서 보다 고효율·고속 스위칭이 가능한 SiC MOSFET※5로 바뀌고 있다. SiC MOSFET에서는 1.2kV 내압 사양이 요구되므로 이를 초과하는 정격 전압의 커패시터 수요가 높아지고 있다.
이에 당사는 독자적인 세라믹 소자 및 내부 전극 박층화 기술을 통해 세계 최초로 3225M 사이즈에서 정격 전압 1.25kV, C0G 특성을 갖춘 정전 용량 15nF의 본 제품을 개발하고 양산을 시작했다. 본 제품은 C0G 특성의 강점인 낮은 손실성과 온도 변화에 따른 정전 용량의 안정성을 갖추고 있어 공진 회로와 스너버 회로에서 활용이 가능하다.
당사는 앞으로도 적층 세라믹 커패시터의 소형화, 정전 용량의 확대, 정격 전압 향상 등 시장 니즈에 대응한 라인업 확충에 힘써 전자 기기의 소형화·고성능화·다기능화에 기여할 것이다. 또, 적층 세라믹 커패시터의 제조 공정에서 천연자원의 효율적 활용과 폐기물의 저감 및 순환 이용을 통해 환경 부담 저감에도 기여해 나갈 것이다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.