Select your region & language

자동차용 안전 규격 인증 리드 타입 원판형 세라믹 커패시터 Y1 인증품 상품화

  • Capacitor

2026-07-15

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 안전 규격 클래스※1 X1/Y1※2 인증을 취득한 자동차용 안전 규격 인증 리드 타입 원판형 세라믹 커패시터 ‘DE5 시리즈’를 새롭게 상품화했다. 기존 X1/Y2 인증 제품인 ‘DE6 시리즈’※3와 비교해 정격 전압과 임펄스 내전압을 향상시켜 상위 클래스인 Y1 인증을 취득했다. 본 제품은 2026년 7월부터 양산을 개시한다.

  • ※1 안전 규격 클래스: 누전에 의한 화재나 감전 등을 방지하기 위해 상용 전원에 접속되는 커패시터의 내전압 성능과 난연 성능 등에 대해 규정한 국제 규격 IEC 60384-14에 기반한 분류.
  • ※2 X1/Y1: 상기 규격에서 절연 종류에 따라 분류되는 커패시터의 서브 클래스 중 하나. X1/Y1 커패시터는 가장 높은 수준의 성능이 요구됨.
  • ※3 DE6 시리즈: 상세 정보는 링크 참조.

안전 규격 인증 커패시터는 상용 AC 전원 라인에 발생하는 노이즈를 제거하기 위해 전원 라인에 사용되며 전기자동차(EV)의 차량용 온보드 충전기(OBC)에도 사용된다. OBC에서 일반적으로 요구되는 안전 규격은 Y2 클래스이지만 더 높은 성능과 충분한 안전 여유 확보가 필요한 경우나 Y2 클래스의 5 kV 임펄스 시험 전압을 초과하는 성능이 필요한 경우에는 상위 규격인 Y1 클래스 인증을적용하기도 한다.

이번에 라인업을 추가한 신제품은 시장 니즈에 맞춰 고전압 환경에서 사용 가능하도록 설계를 개선했다. 기존에 DE6 시리즈가 대응하던 안전 규격 클래스 Y2 인증 전압 300Vac(r.m.s.)에 비해, Y1 인증 전압 500Vac(r.m.s.)에 대응 가능하며 임펄스 내전압 시험 전압도 5kV에서 12kV로 대폭 향상시켰다.
당사는 앞으로도 시장 니즈에 대응한 라인업 확대를 통해 자동차의 고성능화·고기능화에 기여해 나갈 것이다.

주요 사양

품번 정전 용량 온도 특성 정격 전압(DC) X1정격 전압(AC) Y1정격 전압(AC) 임펄스 내전압 리드선 간격 외형 치수 보증 스펙
DE5B3RB101K***R01F 100pF B 1,500Vdc 760Vac(r.m.s.) 500Vac(r.m.s.) 12kV 10mm ±1mm 6.0mm max. AEC-Q200 rev. E대응
DE5B3RB151K***R01F 150pF 8.0mm max.
DE5B3RB221K***R01F 220pF 6.0mm max.
DE5B3RB331K***R01F 330pF 7.0mm max.
DE5B3RB471K***R01F 470pF 8.0mm max.
DE5B3RB681K***R01F 680pF 9.0mm max.
DE5E3RB102M***R01F 1,000pF E 8.0mm max.
DE5E3RB152M***R01F 1,500pF 9.0mm max.
DE5E3RB222M***R01F 2,200pF 11.0mm max.
DE5E3RB332M***R01F 3,300pF 13.0mm max.
DE5E3RB472M***R01F 4,700pF 14.0mm max.

제품 사이트

본 제품(‘DE5 시리즈’)의 상세는 여기에서 확인하시기바랍니다 .

관련 사이트

‘DE6 시리즈’의 상세는 여기에서 확인하시기바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다 .

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.