Select your region & language

리드 타입 적층 세라믹 커패시터, 정격 전압 100Vdc/정전 용량 10μF를 세계 최소 사이즈로 상품화

  • Capacitor

2026-08-27

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 자동차 Powertrain/Safety Equipment용 리드 타입 적층 세라믹 커패시터 ‘RCE 시리즈’ 및 Consumer/Industrial Equipment용 리드 타입 적층 세라믹 커패시터 ‘RDE 시리즈’에서 정격 전압 100Vdc/정전 용량 10µF 제품(이하, 본 제품)을 세계 최소※1 사이즈(부피·높이)로 개발하여 라인업을 확대했다. 본 제품은 48V 전원 시스템을 채용하는 애플리케이션에서의 사용을 상정한 제품으로 2026년 8월부터 양산을 개시했다.

  • ※1 당사 조사, 2026년 8월 26일 기준.

자동차의 12V 전원 시스템에서는 EPS※2, 브레이크 시스템, 워터 펌프 등에 정격 전압 25~50Vdc, 정전 용량 10μF 이상의 대용량 커패시터가 주로 사용되고 있다. 한편, 차량 전장화 등에 따라 48V 전원 시스템의 채용이 확대되면서 정격 전압 100Vdc, 정전 용량 10μF 이상의 커패시터에 대한 수요가 증가하고 있다.
또한 Consumer/Industrial Equipment에서도 기기의 고기능화 및 고출력화를 배경으로 휴머노이드 등의 애플리케이션에서 48V 전원 시스템의 채용이 확대 중이다.

  • ※2 EPS(전동식 파워 스티어링): 전동 모터를 이용해 핸들 조작을 보조하는 시스템.

당사는 이러한 시장 수요에 대응하기 위해 자동차용 리드 타입 적층 세라믹 커패시터 ‘RCE 시리즈’ 및 Consumer/Industrial Equipment용 리드 타입 적층 세라믹 커패시터 ‘RDE 시리즈’에서 정격 전압 100Vdc/정전 용량 10µF의 본 제품을 개발하고 양산을 개시했다. 정격 전압 100Vdc/정전 용량 10μF의 리드 타입 적층 세라믹 커패시터로서는 부피와 높이 모두 세계 최소 사이즈※1를 실현했다.

기존에 당사의 리드 타입 적층 세라믹 커패시터 중 정격 전압 100Vdc 제품의 최대 정전 용량은 4.7μF였으나, 본 제품에서는 10μF까지 대용량을 실현했다. 또한 동일한 사이즈의 당사 기존 제품인 정격 전압 50Vdc/정전 용량 10µF 제품과 비교해 정격 전압을 약 2배로 확대했다.

본 제품은 적층 세라믹 커패시터에 리드선을 장착하고 수지로 몰딩한 구조이다. 리드선이 기판 휨, 진동, 열팽창 등으로 발생하는 기계적 스트레스를 완화하여 커패시터 본체에 가해지는 부하를 줄인다. 또한 기판 위 실장을 전제로 하는 칩 커패시터로는 대응하기 어려운 기판 외부 등의 위치에도 실장 할 수 있다.

당사는 앞으로도 시장 니즈에 맞춰 적층 세라믹 커패시터의 개발과 라인업 확충을 추진해 나갈 것이다.

주요 사양

제품명 RCEC72A106K3*
RDEC72A106K3*
사이즈(L×T×W×W1)※3 5.5mm×4.0mm×5.0mm×7.5mm
정전 용량 10μF±10%
사용 온도 범위 -55~125℃
온도 특성 X7S
정격 전압 100Vdc
※3 제품 치수(L×T×W×W1)

제품 사이트

제품 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.