Select your region & language

세계 최소 사이즈(3528M)전도성 고분자 알루미늄 전해 콘덴서의 개발

  • Capacitor

2017-03-07

​이 제품은 생산 중지되었습니다. (※2026년 8월 17일 업데이트)

주식회사 무라타제작소
사장   무라타 쓰네오 

요지

주식 회사 무라타 제작소는 세계 최초로 3528M사이즈(3.5×2.8mm, B Case*1)의 전도성 고분자 알루미늄 전해 콘덴서를 개발했습니다. 주로 노트북 PC등 모바일 기기, 슬림형 텔레비전이나 AV기기 등의 채용을 목표로 합니다.


보충

전자 기기의 소형화, 슬림화, 고기능화에 따른, 각종 전원 회로의 입출력의 평활 용도로 사용되는 콘덴서의 소형화 요구가 높아지고 있습니다.
종래, B Case 사이즈의 영역은 탄탈 콘덴서 등이 주류였지만 저 ESR*2의 특징이 있는 적층형 전도성 고분자 알루미늄 전해 콘덴서에서 B Case 사이즈(3528M), 105℃ 보증, 정격 전압 16V, 정전 용량 33uF를 세계 최초로 실현했습니다. 향후 추가 라인 업의 확충을 목표로 합니다.

품번

B Case(3528M 사이즈), 정격 전압 16V, 33uF, M편차(±20%), ESR60mΩ의 경우:
ECNSB41C336M060L

전기적 성능

정격 전압: 16Vdc
정전 용량 범위: Max 33uF
ESR: Min 60mΩ
사용 온도 범위: -40℃~+105℃


외형치수


L=3.5±0.2、W=2.8±0.2、T=1.9±0.1(단위:mm)

용어 설명

*1 B Case: 3.5×2.8mm의 부품 사이즈
*2 ESR:등가 직렬 저항(Equivalent Series Resistance

*2017년 4월 28일 본 상품의 양산예정시기를 삭제하였습니다. 
*2019년 10월 25일 품번 및 전기적 성능 ESR값이 변경되었습니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.