Select your region & language

새로운 전원 분배 네트워크 성능 요구사항을 지원하는 실리콘 캐패시터

  • Capacitor

2021-07-14

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

Murata는 1.3µF/mm² 밀도의 실리콘 캐패시터를 제작할 수 있는 최신 실리콘 공정 기술을 통해 모바일 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장을 위한 제품 라인업을 확장했습니다. 이 실리콘 캐패시터의 극도로 낮은 ESL(높지 않은 pH)과 ESR(높지 않은 mΩ)은 넓은 주파수 대역폭에서 낮은 임피던스를 필요로 하는 새로운 전원 분배 네트워크(PDN)의 최고 성능을 지원합니다.

디지털 IC가 저전압에서 더 많은 기능을 제공하도록 발전함에 따라 노이즈 및 전압 변동과 같은 문제를 해결하는 것이 매우 중요합니다. 칩 디자이너 엔지니어들은 <40µm인 스펙을 바탕으로 실리콘 캐패시터를 액티브 다이에 최대한 가깝게 삽입하여 전류의 유효 경로 길이를 최소화함으로써 기생 성분들을 최소화할 수 있습니다.

이러한 다중 단자 장치는 여러 단자 캐패시터 네트워크에 대한 다양한 SoC 및 마이크로프로세서 설계 요구 사항을 충족합니다. 기존의 단일 세라믹 캐패시터를 다단자 실리콘 장치로 교체하면 보드에 필요로 하는 캐패시터의 수량을 현저하게 줄임으로써 최종 설계의 컴팩트 성을 향상시킵니다. 또한 캐패시터 수가 줄어들면 BOM(Bill of Material)과 마운팅 비용을 모두 절감시킬 수 있습니다.

실리콘 캐패시터 정보

제품의 상세는 여기 를 참고해주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.