주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 Bluetooth® Low Energy (LE) 모듈의 최신 모델 ‘Type 2EG’(이하, 본 제품)를 개발해 양산을 시작했다. Onsemi 사의 Bluetooth LE 5.2 지원 RSL15 칩셋을 탑재한 본 제품은 업계 최고 수준※의 저전력을 실현했다.
최근에는 배터리 구동 IoT 기기가 모든 원격 모니터링 및 원격 제어 시나리오에서 필요하며 이러한 장치의 핵심은 긴 배터리 수명과 안전한 데이터 통신 기능이다. 이에 IoT Edge 디바이스 설계에서 전력 효율과 보안 강화가 중요한 과제로 떠오르고 있다.
본 제품은 무선과 내장 마이크로프로세서의 전력 효율이 높아 블루투스 LE 모듈 시장에서 최고 수준의 저전력 성능을 제공한다. 또 RSL15 칩셋이 지원하는 스마트 센싱 모드는 낮은 전력 소비로 센서 인터페이스를 모니터링할 수 있다. 본 제품은 Arm®TrustZone®기술로 기기의 신뢰성을 높이고, Arm CryptoCellTM-312 기술을 통해 데이터 보안성을 높일 수 있도록 설계됐다.
또한 본 제품은 Bluetooth LE SoC, RF Front End 등 다양한 기능을 갖춘 인증 모듈로 IoT 디바이스 시스템을 쉽게 설계할 수 있고 제품화에 소요되는 기간을 단축하는데 기여한다.
앞으로도 시장 요구에 맞는 제품 개발을 통해 다양한 IoT 기기의 고기능화, 고부가가치화에 기여해 나가겠다.
Type 2EG의 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.