Select your region & language

셀룰러 IoT용 LPWA 멀티 프로토콜을 지원하는 차세대 LTE-M/NB-IoT 모듈 개발

  • Connectivity Modules

2023-04-07

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 셀룰러 IoT용 LPWA 멀티 프로토콜을 지원하는 2세대 LTE-M/NB-IoT 모듈 [Type 2GD] (이하, 본 제품)을 개발했습니다. 본 제품은 Sony Semiconductor Israel사(이하, Sony 사)의 ALT1350 칩셋을 탑재하며, 단일 System-on-chip(SoC) 패키지로 비 지상 네트워크(NTN)의 위성 연결 지원을 포함하여, 초저전력 및 다중 LPWA 통신 프로토콜을 지원하는 업계 최초의 솔루션입니다.

본 제품은 개발 중이므로, 제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Sony사의 선진적인 LTE-M/NB-IoT 기술과 무라타의 독자적인 패키징 기술을 결합하여 소형화, 저소비 전력, 고기능화를 실현하고 있습니다. 스마트 미터, 스마트 라벨, 자산 추적, 모바일 헬스케어, 웨어러블, 텔레매틱스와 같은 다양한 IoT 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 동작 전류는 3GPPTMeDRX 모드에서 80% 감소하고 SMS 전송에서 85% 감소하는 등 이전 세대에 비해 크게 감소하였으며, 일반적인 IoT 애플리케이션에서는 4배의 배터리 수명을 실현합니다.

본 제품의 새로운 단거리 무선 서브시스템은 스마트 미터 및 스마트 시티와 같은 산업용 IoT 어플리케이션 요구 사항을 충족하는 하이브리드 통신 기능을 제공합니다. 온보드 IEEE 802.15.4 기반 무선은 Wi-SUN®, U-Bus Air 및 wM-Bus 프로토콜을 준수하며, P2P와 메쉬 네트워크를 모두 지원합니다.

덧붙여 본 제품에서는 Wi-FiTM에 의한 실내 트래킹이나, 기지국 혹은 GNSS(전세계 측위 시스템)에 의한 트래킹이 가능합니다.

본 제품의 소프트웨어 아키텍처를 최적화함으로써 셀룰러 프로토콜 및 네트워크 스택과 완전히 분리된 MCU에 사용자 어플리케이션을 탑재할 수 있습니다. 절전 모드에서 센서 데이터를 수집하는 새로운 초저전력 센서 허브 기능과 결합하여 수년간 지속되는 배터리 구동 장치를 설계하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 또한 3GPP에 준거한 iSIM 및 제로 터치 프로비저닝을 통해 IoT 디바이스를 클라우드에 연결하기 위한 설정을 자동화합니다.

본 제품은 무라타 제작소의 고주파 설계 기술이나 독자적인 고밀도 실장 기술과 Ag-free 수지 밀봉 기술을 적용하고 있습니다. 이를 통해 내구성이 높은 제품을 개발할 수 있습니다.

무라타 제작소의 통신/센서 사업 본부 통신 모듈 사업부 커넥티비티 모듈 기획/판촉부 부장인 Akira Sasaki는 다음과 같이 말하고 있습니다.

셀룰러 IoT 업계의 선두주자인 Sony사와의 협업을 통해 가장 작은 폼팩터에서 뛰어난 기능 통합및 보안을 제공할 수 있습니다. 본 제품은 트래킹, 스마트 미터, 웨어러블 등과 같은 각 시장의 요구를 충족하도록 설계되어 있습니다. 미래에는 전 세계 모든 통신 사업자의 인증을 획득하여 고객이 단일 디자인으로 전 세계적으로 제품을 전개할 수 있기를 바랍니다.

Sony Semiconductor Israel 사의 제품 관리 및 마케팅 담당 VP인 Dima Feldman은 다음과 같이 말했습니다.

무라타 제작소가 차세대 LTE 솔루션을 위한 전략적 모듈 파트너가 된 것을 기쁘게 생각합니다. Sony의 새로운 판도를 바꾸는 Altair ALT1350 솔루션과 무라타 제작소의 기술 혁신, 고품질, 세계 각국에서의 납품 실적, 채널 파트너십을 결합한 이 2세대 셀룰러 IoT 모듈은 수직 및 대중 시장 모두에 서비스를 제공할 것입니다. 우리는 IoT 고객에게 기능이 풍부하고 사용하기 쉬운 솔루션을 제공하고자 합니다.

본 제품의 샘플은 2023년 6월부터 제공될 예정입니다.

SONY SEMIONDUCTOR ISRAEL 소개

Sony Semiconductor Israel은 선도적인 셀룰러 IoT 칩셋 회사입니다. 시중에 나와있는 제품 중 가장 작고 고도로 통합된 LTE CAT-M 및 NB-IoT 칩셋을 제공하고 있으며, 초저전력/하드웨어 기반의 보안/carrier-grade의 통합 SIM(iSIM)을 특징으로 합니다. 모든 솔루션은 5G 기술을 지원합니다. 최고 품질과 end-to-end 보안을 제공하는 이 회사의 all-inclusive 셀룰러 IoT 칩셋 “Altair”는 긴 배터리 수명과 빠른 제품 상용화를 지원합니다.

Sony Semiconductor Israel은 트래커, 스마트 계량기, 스마트 라벨, 모바일 헬스, 웨어러블, 텔레매틱스와 같은 산업 및 소비자 IoT 어플리케이션에 저전력을 강점으로 한 가격 경쟁력 있는 칩셋을 제공하고 있습니다. 이는 현재 세계 최첨단 LTE 네트워크 환경에서 상업적으로 사용되고 있습니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.