Select your region & language

세계 최초, LoRaWAN®+위성통신 (S-Band) 지원 통신 모듈 개발~통신 지역 확대와 IoT 디바이스 개발 프로세스 간소화에 기여~

  • Connectivity Modules

2024-04-22

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주요 특장점
  • 세계 최초 LoRaWAN® +위성통신의 멀티 밴드 지원으로 통신 영역 확대
  • 모듈의 소형화로 IoT 디바이스의 소형화에 기여
  • 전파법 인증 취득으로 IoT 디바이스 설계 프로세스 간소화 및 최종 제품의 시장 출시 기간 단축에 기여
 

주식회사 무라타제작소(이하, 당사)는 세계 최초※1로 LoRaWAN®※2와 위성통신을 지원하는 통신 모듈 'Type 2GT'(이하, 본 제품)를 개발했다. 본 제품은 스마트 농업, 환경 센싱, 스마트 홈 등 다양한 IoT 디바이스에 활용할 수 있으며, 2024년 3월부터 양산을 시작했다.

  • ※1당사 조사, 2024년 4월 21일 기준.
  • ※2LoRaWAN® : 광역, 긴 거리, 낮은 속도, 낮은 전력 소비라는 특징을 가진 LPWA(Low Power Wide Area) 무선 통신 중 비면허 대역(Sub-GHz대역)을 이용하는 규격.
 

5G와 IoT를 비롯한 통신 인프라가 발전하는 한편, 많은 통신 위성 발사와 소형화로 위성 네트워크가 형성되며 위성 통신이 중요한 사회 인프라로 떠오르고 있다. 그러나 지금까지 IoT 분야에서는 위성 통신이 사용되지 않아 셀룰러 통신이 불가능한 지역 등에서 필요성이 높아졌다.

 

이에, 당사는 세계 최초로 LoRaWAN®과 위성통신을 지원하는 본 제품을 개발했다. 본 제품은 세계 최초로 LoRaWAN®과 위성통신을 지원하는 Semtech 사의 칩셋 ‘Connect™ LR1121’을 탑재하여 860MHz~930MHz 및 2.4GHz(ISM Band)에서 22dBm의 장거리 통신과 위성통신이 가능하다. 당사의 독자적인 무선 설계 기술, 공간 절약 실장 기술, 제품 가공 기술을 통해 소형화와 고성능화를 실현하고 있다. 또한, 유럽, 미국, 캐나다, 일본 등의 표준 인증을 취득하여 IoT 디바이스 설계 프로세스 간소화 및 최종 제품의 시장 출시 기간 단축에 기여 가능하다.

 

당사는 앞으로도 시장의 요구에 맞춘 제품 개발 및 라인업 확충으로 IoT 디바이스 사용을 보편화하여 사람들의 생활환경과 노동환경 개선에 기여해 나가겠다.

Semtech사 Senior Product Marketing Manager: Carlo Tinella의 코멘트

 

무라타에서 최첨단 3세대 멀티밴드 LoRa® 모듈을 출시하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 이 발전으로 IoT 시장에서 Sub-GHz 및 2.4GHz의 LoRa® 주파수에서 작동하는 애플리케이션의 개발 프로세스를 간소화하고 보안을 강화할 수 있다. 또, 설계의 복잡성과 인증 문제를 해결하는 무라타의 노력으로 전 세계 개발자들이 스마트 농업에서 도시 인프라에 이르는 모든 것에 신속하고 범용성 높은 IoT솔루션이 적용 가능하다.

주요 특장점

  • 세계 최초 LoRaWAN®+위성통신의 멀티 밴드 지원으로 통신 영역 확대
    860MHz~930MHz, 2.4GHz(ISM Band)에서 최대 22dBm의 장거리 통신과 위성 통신 세계 최초 지원
  • 모듈의 소형화로 IoT 디바이스의 소형화에 기여
    독자적인 무선 설계 기술, 공간 절약 실장 기술, 제품 가공 기술을 통해 9.98 x 8.70 x 1.74mm의 소형화 실현
  • 전파법 인증 취득으로 IoT 디바이스 설계 프로세스 간소화 및 최종 제품의 시장 출시 기간 단축에 기여
    유럽, 미국, 캐나다, 일본 표준 인증 취득

주요 사양

Part Number LBAA0XV2GT-001
Type Name Type 2GT
IC Manufacturer Semtech
Chipset LR1121
Technology LoRa®
Frequency 860-930MHz, 2.4GHz, 2.1GHz S-Band
Dimension 9.98 x 8.70 x 1.74(max.)mm
Host Interface SPI/GPIOs
ETSI(유럽전파법)Report 인증 취득
FCC(미국 전파법)인증 인증 취득
ISED(캐나다 전파법)인증 인증 취득

제품 사이트

 

Type 2GT의 상세는 여기에서 확인하시기 바랍니다. (영어만 지원)

문의

  • 본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.
  • 기술 지원 사이트는 여기로 부탁드립니다. (영어만 지원)

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.