Select your region & language

트래커용 Semtech사 IC 탑재한 LoRa®+GNSS 대응 통신 모듈 개발

  • Connectivity Modules

2024-05-08

※2024년 5월 9일에 제목과 본문을 일부 수정했습니다.

주식회사 무라타 제작소는 LoRaWAN®※1 과 GNSS※2 에 대응하는 소형·저비용의 통신 모듈 ‘Type 2DT’(이하, 본 제품)를 개발했으며 제품 양산을 시작했다.

  • ※1LoRaWAN®:광역·장거리이면서 저속·저소비 전력이라는 특징을 가진 LPWA(Low Power Wide Area) 무선 통신 중, 비면허 대역(Sub-GHz대역)을 이용하는 규격.
  •  
  • ※2GNSS:Global Navigation Satellite System 의 약자. 지구 상공을 도는 인공위성과 통신하며 지구상의 정확한 위치 정보를 제공하는 위성 측위 시스템.

최근 트래커 시장에서는 사람과 가축의 보호를 위해 IoT 기기가 사용되고 있다. 그러나 옥외 이용 시 Wi-Fi™ 이나 Bluetooth® 등과 같은 근거리 무선은 통신 거리가 짧기 때문에, 보다 광역으로 장거리 통신이 가능한 LoRa® 가 트래커 시장에서 큰 기대를 받고 있다.

Semtech 사의 LoRa®칩셋의 LR1110을 채택한 본 제품은 860MHz에서 930MHz의 주파수를 지원하며 최대 22dBm의 장거리 통신이 가능하다. 또한 위치 정보 취득을 목적으로 하는 GNSS(GPS/BeiDou) 및 Wi-Fi 패시브 스캔 기능을 갖추고 있기 때문에 본 제품만으로 장거리 통신과 위치 정보 취득을 실현할 수 있다. 이를 통해 고객의 최종 제품이 시장에 투입될 때까지의 시간을 단축하고 비용 절감에 기여 가능하다.

주요 사양

품명 LBAA0XV2DT-158
Type 명 Type 2DT
IC 제조사 Semtech
IC 품명 LR1110
기술 LoRa, Wi-Fi™ Scan, GNSS
지원 주파수대역 860-930MHz
사이즈 9.98 × 8.70 × 1.74 mm
호스트 인터페이스 SPI
ESTI(유럽 전파법) 리포트 인증 완료
FCC(미국 전파법) 인증 인증 완료
ISED(캐나다 전파법) 인증 인증 완료

주요 용도

자산 추적, 트레이서빌리티, 분실/도난방지, 재고관리 등

제품 사이트

본 제품의 상세 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

기술 지원 사이트는 여기를 확인해 주세요.(영문 페이지)

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.