Select your region & language

무라타전자의 셀룰러 IoT 모듈, KT eMTC 인증 완료

  • Connectivity Modules

2020-12-14

주식회사 무라타 제작소(이하, ‘당사’)의 셀룰러 IoT 모듈 LBAD0XX1SC(이하, ‘본 제품’)가 국내 통신사 KT의 eMTC※1 네트워크 인증을 완료했습니다. 이번 인증으로 국내 기업들과 관련 기관들은 KT 의 eMTC 통신망을 활용하여, 다양한 IoT 어플리케이션에 적용이 가능하게 되었습니다.
※1 eMTC(enhanced Machine-Type Communication) : 이동 통신사의 기존 LTE 기지국을 활용하여 확장된 커버리지를 제공하는 저전력 광역 기술
SSI(Sony Semiconductor Israel) ALT1250을 기반으로 하는 당사의 본 제품은 11.1×11.4×1.4mm 크기의 초소형 사이즈가 특징으로 IoT 어플리케이션 설계 시 패키지의 소형화에 기여합니다.
또한, 전력소비를 최적화하여 업계 최소 소비전류를 자랑하며 절전모드와 eDRX(Extended Discontinuous Reception)※2기능이 포함돼 전기, 수도, 가스 계량, 헬스 모니터링 등 긴 배터리 수명이 요구되는 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공합니다.
※2 스마트폰과 같은 기존 단말들에서 사용되던 DRX(비연속적인 데이터 수신으로 전력 소비를 막는 기술) 사이클을 늘려서 IoT 단말들에게 적용하는 것
본 제품은 일본, 유럽, 호주, 북미 지역에서도 사용 가능한 글로벌 베리언트로 제공하여, 국내 IoT 디바이스 제조업체는 본 제품을 활용한 제품을 설계하여 전세계 어디에서나 판매할 수 있습니다.
한국 무라타 전자는 근거리 통신 모듈 분야에서 축적한 노하우를 기반으로, 로컬 기술 지원 체제를 구축하여 적극적인 지원을 제공합니다.

제품 사이트 URL

LBAD0XX1SC

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.