무라타 제작소(본사: 교토부 나가오카쿄시, 대표이사 사장: 나카지마 노리오, 이하 '무라타 제작소')와 MobileKnowledge사 (본사: 스페인 바르셀로나, CEO: Pedro Martínez, 이하 'MK사 ')는 커지는 UWB※1시장을 목표로 개발 키트의 협업을 시작한다.
최근 UWB는 실내에서 고정밀 위치 감지가 가능한 기술로 주목받고 있으며 무라타 제작소에서는 다양한 UWB 모듈을 제공하고 있다. 그러나 UWB 모듈을 사용하여 복잡한 위치 감지 시스템을 개발하려면 고도의 소프트웨어 개발 기술이 필요하다. 이에 MK사는 UWB의 IoT 개발 키트를 만들어 IoT 디바이스의 정확한 위치 감지가 가능한 설계 및 평가 솔루션을 제공하고 있다.
MK사의 개발 키트는 현재 3가지 종류가 있으며 각각 다른 애플리케이션을 위한 위치 감지 시스템을 지원하고 있다.
각 키트에는 즉시 실행할 수 있는 데모 애플리케이션, Arduino※2호환 보드를 포함한 개발 보드, 소프트웨어 샘플이 포함되어 적은 노력과 시간으로 UWB 위치 감지 시스템의 프로토타입을 제작할 수 있다.
무라타 제작소는 MK사의 개발 키트에 NXP semiconductors N.V의 UWB 호환 IC인 NXP TrimensionTM SR150을 탑재한 UWB 통신 모듈 [Type2BP] 및 Trimension SR040과 Bluetooth ® LE+MCU 칩셋 QN9090을 탑재한 [Type2DK]를 제공하여 쉽게 최적의 UWB 시스템을 도입
할 수 있도록 지원한다.
"UWB 도입을 고려하고 있는 고객에게 최종 제품에 쉽게 도입할 수 있는 서포트가 필요했다. MobileKnowledge사의 올인원 플랫폼은 당사의 [Type2BP] 및 [Type2DK]에 완벽하게 호환되어 고객이 간단하게 시스템 도입을 검토할 수 있다."
"무라타 제작소와 MK사의 UWB 키트 제휴로 무라타 제작소의 풍부한 무선 통신 지식과 제조 신뢰성을 활용한 최고 품질의 개발 솔루션을 제공할 수 있다. 이 개발 키트는 고객이 다양한 IoT 애플리케이션에서 정확한 위치 감지 시스템 도입에 도움을 준다. 이 개발 키트를 사용하면 고객은 최신 하드웨어, 개발 도구 및 IoT 레퍼런스 케이스에 접근할 수 있다"
제품사이트
[Type2BP], [Type2DK]의 제품정보는 여기에서 확인하시기 바랍니다.
MobileKnowledge사의 제품정보는 여기에서 확인하시기 바랍니다.
문의
무라타에 대해서
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.