Select your region & language

NXP MCU(88MW320)을 내장한 소형 무선 모듈 출시

  • Connectivity Modules

2022-06-08

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 NXP semiconductors N.V(이하, NXP사)의 무선 마이크로 컨트롤러[88MW320] (이하, MCU)을 내장한 소형 무선 모듈 [Type ABR] (이하, 본 제품)을 개발하여 양산을 시작하였습니다.
최근IoT 시장의 급성장에 따라 제품이나 서비스 개발의 속도가 중요시되고 있습니다. 그러나 제품에 무선통신 기능을 구현하기 위해서는 Wi-Fi™ 등 기본 지식이 필요하므로 제품을 개발하는데 시간이 소요될 수 있습니다. 이러한 시간을 줄이기 위해서는 간단하게 실장하여 무선 기능을 사용할 수 있는 통신 모듈이 필요합니다.
당사는 간단한 동작 커맨드만으로 Wi-Fi 기능을 부여할 수 있는 본 제품을 개발했습니다. 전파인증을 이미 취득하였기 때문에, 개별적으로 인증을 취득해야 하는 시간을 절감할 수 있습니다. 또한 NXP사의 MCU를 내장하여 애플리케이션 개발을 간소화시키는 프레임워크 등을 제공하는 소프트웨어 개발 지원 툴(EZ-Connect™, WMSDKA)을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 설계 자원을 절감할 수 있어 고객의 IoT 기기 시장에 빠르게 진입하는데 도움이 될 것입니다.

주요 사양

  • 간단한 실장으로 설계 리소스 절감
    • MCU를 내장한Wi-Fi Module로 간단한 동작 커맨드로 Wi-Fi기능 추가 가능
    • 안테나 일체형으로 별도의 ANT없이 RF성능을 손쉽게 실현 가능
  • 전파 인증 취득 완료
    • 개별 전파법 취득 불요

사양

Part Number CMWC1ZZABR
Type Name Type ABR
IC Manufacturer NXP
Chipset 88MW320
Technology Wi-Fi
Wi-Fi Wi-Fi 4
Frequency 2.4GHz
Bluetooth® No
Integrated Antenna Yes
Dimension 22 × 19 × 2.4 mm
Supply Voltage 3V to 3.6V
Interface Voltage 3.3V
FCC/IC Certified Yes
ETSI Report Yes
MIC (Japan) Certified No
Operating Temperature (degC) −30°C to 85°C
Mounting Type SMT

제품 사이트

제품 상세는 [Type ABR]을 클릭해주세요.

문의 사항

[Type ABR] 제품 문의는 여기를 눌러주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.