Select your region & language

스마트홈 어플리케이션 표준 규격인 Matter를 지원하는 소형 무선 모듈 2종 개발

  • Connectivity Modules

2023-04-17

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 MatterTM※1표준을 지원하는 소형 무선 모듈 2종 ‘Type 2EL’과 ’Type 2DL’을 개발했습니다. 이 두 제품은 이하의 무선 규격을 지원하고 있습니다.

  • Type 2EL : 당사 최초의 Tri-Radio (Wi-Fi 6※2, Bluetooth®5.3, IEEE 802.15.4) 지원
  • Type 2DL : Wi-Fi 6과 Bluetooth 5.3 지원

해당 제품은 개발 중이므로 제품 사양 및 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

  • ※1Matter: Connectivity Standards Alliance가 책정하고 있는 스마트 홈의 IoT 표준 규격
  • ※2Wi-Fi 6: 무선 LAN의 규격 명칭, IEEE 802.11ax

최근 IoT 시장에서의 어플리케이션이 확대됨에 따라 모든 기기나 장소에 내장할 수 있는 소형이고 저소비 전력이면서 다양한 통신 방식이나 규격을 지원할 수 있는 무선 통신 기능이 요구되고 있습니다.

NXP Semiconductors 사의 콤보 칩 ‘IW612’를 내장한 Type 2EL과 ‘IW611’을 내장한 Type 2DL은 모두 당사의 독자적인 무선 설계 기술 및 공간 절약 실장 기술, 제품 가공 기술에 의해 소형이자 고성능이면서 노이즈에 강한 실드 구조를 실현하고 있습니다. 접속하는 단말의 배터리를 절약하는 Target Wake Time(TWT)※3에 의해, 소비 전력의 삭감에도 기여합니다. 또한 Connectivity Standards Alliance(CSA)가 책정하는 스마트 홈용 표준 규격 Matter에도 대응하고 있어, 난립하고 있는 스마트 디바이스용 규격을 의식하지 않고 음성 어시스턴트 기능 등을 탑재한 스마트 홈용 어플리케이션 개발할 수 있습니다. 더불어 일본, 미국 전파법 인증 등도 취득하고 있어 IoT 기기 개발의 기간 단축에도 기여할 수 있습니다.

  • ※3Target Wake Time(TWT): Wi-Fi 6에서 도입된 절전 기능

앞으로도 시장의 요구에 부합하는 제품을 개발하여 스마트홈 구현에 기여하겠습니다.

주요 특장점

  • Matter 규격 대응
  • Tri-Radio를 탑재(Type 2EL만)
  • Wi-Fi 6으로 고속 통신 실현
  • Bluetooth의 음성 데이터 통신용 제어 인터페이스의 PCM에 대응
  • IEEE 802.15.4의 통신 프로토콜인 Thread에 대응
  • 일본, 미국 전파법 인증 취득
  • 소형으로 고기능인 표면 실장 타입

주요 사양

Type 2EL Type 2DL
Part Number LBES5PL2EL LBEE5PL2DL
Type Name Type 2EL Type 2DL
IC Manufacturer NXP NXP
Chipset IW612 IW611
Technology Wi-Fi, Bluetooth, IEEE 802.15.4 Wi-Fi, Bluetooth
Wi-FiTM Wi-Fi 6 Wi-Fi 6
Frequency 2.4GHz, 5GHz 2.4GHz, 5GHz
Bluetooth® 5.3 BR/EDR/Low Energy 5.3 BR/EDR/Low Energy
Host Interface (Wi-Fi) SDIO SDIO
Host Interface (Bluetooth) UART UART
Host Interface (IEEE 802.15.4) SPI N/A
Integrated Antenna No No
Dimension 8.8 x 7.7 x 1.3 mm 8.8 x 7.7 x 1.3 mm
Supply Voltage AVDD33 : 3.14 to 3.46
AVDD13 : 1.71 to 1.89
AVDD33 : 3.14 to 3.46
AVDD13 : 1.71 to 1.89
Interface Voltage 1.8V, 3.3V 1.8V, 3.3V
FCC/IC Certified Yes Yes
ETSI Report Yes Yes
MIC (Japan) Certified Yes Yes
Operating Temperature (degC) -40°C to 85°C -40°C to 85°C

주요 용도

IoT기기, 휴대용 무선 시스템, 게이트웨이, 산업용 장비, 스마트홈 장비 등

제품 사이트

Type 2EL의 상세 내용은 여기를확인해주세요.

Type 2DL의 제품 사이트는 준비중입니다.

문의 하기

‘Type 2EL’과 ‘Type 2DL’과 관련된 문의는여기로부탁드립니다.

기술 지원 사이트는여기를확인해 주세요.(영문 페이지로 이동합니다)

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.