Select your region & language

Wi-Fi 6E (6GHz대역) 지원 IoT 기기의 소형 Wi-Fi/Bluetooth 콤보 모듈 상품화 ~고속, 고효율, 저지연 통신 실현~

  • Connectivity Modules

2023-07-24

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 Infineon사의 IC 'CYW55573'을 기반으로 한 Wi-Fi 6E 지원 소형Wi-FiTM/Bluetooth® 콤보 모듈 'Type 2EA'(이하, 본 제품)를 개발하여, 2023년 7월부터 양산 예정이다. 라이브 스트리밍 카메라, 화상회의 시스템, 고해상도 디지털카메라, 감시 카메라, AR/VR 장치 등 영상 송수신 장치 등 다양한 IoT 기기에 적용 가능하다.

최근 IoT 시장의 애플리케이션이 확대되며 일반 가정에서도 Wi-Fi 지원 기기를 사용 중이다. 이에 기존 Wi-Fi(무선 LAN)에서 사용하고 있는 2.4GHz 대역, 5GHz 대역의 혼잡으로 인한 연결 오류가 문제가 되어 6GHz 대역에서도 Wi-Fi를 사용하게 되었다. 6GHz 대역에서 Wi-Fi를 이용할 경우에는 Wi-Fi 6E라는 통신방식을 이용한다. 현재 Wi-Fi 6E 지원 제품에만 6GHz 대역이 개방되어 있어 고효율, 고속 통신이 가능할 것으로 기대하고 있다.

이에 당사는 독자적인 무선 설계 기술, 공간 절약 실장 기술, 제품 가공 기술을 통해 소형, 고성능이면서 노이즈에 강한 실드 구조를 실현한 Wi-Fi 6E 지원 소형 Wi-Fi/Bluetooth 콤보 모듈을 개발했다. 소형화를 실현하여 다양한 기기에 탑재가 용이하며, 부자재 사용량 절감에도 공헌 가능하다. 또한, 본 제품은 접속하는 단말의 배터리를 절약하는 TWT(Target Wake Time)에 의해 전력소비도 줄일 수 있다.

당사는 앞으로도 시장의 요구에 맞춰 소형, 고성능 무선 모듈을 개발하여 사람들의 생활환경과 노동환경 개선, 여가활동의 향상에 기여해 나가겠다.

특장점

  • Wi-Fi 6E Tri Band(2.4GHz,5GHz,6GHz)지원
  • 2x2 MIMO※를 지원하는 Wi-Fi 6E로 고속 저지연 통신 실현
  • Bluetooth LE Audio지원
  • 일본, 캐나다의 전파법 인증을 취득 끝나, 미국의 전파법 인증 취득을 준비중
  • 박막 전파 실드 탑재
  • 소형 표면 실장 대응
  • RoHS대응

※MIMO:Multiple-Input and Multiple-Output의 약어이며, 여러 개의 송수신 안테나를 이용해 통신 속도 향상을 실현하는 기술. LTE, 무선 LAN에서 도입하고 있다.

사양

품명 LBEE5XV2EA
Type명 Type 2EA
IC 제조사 Infineon
IC 품명 CYW55573
Technology Wi-Fi, Bluetooth
Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi 지원 주파수 대역 2.4GHz, 5GHz, 6GHz
Bluetooth 5.3 BR/EDR/Low Energy
Host Interface (Wi-Fi) SDIO/PCIe
Host Interface (Bluetooth) UART
내장 안테나 No
크기 12.5 x 9.4 x 1.2 mm
공급 전압 3.0 to 4.8 V
Interface Voltage 1.8V
ISED (캐나다 전파법) 인증 인증 취득
FCC(미국 전파법) 인증 취득 준비중
ETSI (유럽 전파법) Report 취득 예정
일본 전파법 인증 인증 취득
동작 온도 범위(℃) -40℃ to 85℃

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

기술 지원 사이트는 여기로 別ウィンドウで開く 부탁드립니다. (영어만 지원)

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.