Select your region & language

MIPI C-PHY용 0806사이즈 3라인 common mode noise filter 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2017-05-17

이 제품은 생산 중지되었습니다. (※2022년 6월 24일 업데이트)

NFP0NCN Series

요지

주식 회사 무라타 제작소는 고속 차동 인터페이스 「MIPI*1 C-PHY」용 3라인 common mode noise filter NFP0NCN시리즈를 상품화했습니다. 본 제품은 2017년 4월부터 양산을 시작하고 있습니다.

  

보충

현재, 모바일 기기의 카메라 모듈과 디스플레이 모듈 간 인터페이스로서 「MIPI D-PHY」가 사용되고 있습니다.
카메라의 고해상도화가 해마다 취급하는 정보량도 많아졌기 때문에 고속으로 데이터를 전송할 필요성이 더욱 커졌으며 이에 대응한 차세대 인터페이스로서 「MIPI C-PHY」가 출시되었습니다.

이 C-PHY는 기존 2라인에서 데이터를 전송했던 D-PHY와 크게 다르며, 3라인에서 데이터를 전송하기 때문에 기존의 2라인용 common mode noise filter 에서는 전송 신호에 대한 영향이 커서, 사용할 수 없습니다.

그리하여 이번 photo-lithography를 이용한 최소 배선 기술로 3라인이 각각 결합하고 특성 임피던스를 정합 하게 만든 MIPI C-PHY용 0806사이즈(0.85×0.65mm)의 3라인 common mode noise filter 「NFP0NCN시리즈」를 상품화했습니다.

  

제품 사이트 URL

용어 설명

*1 MIPI: Mobile Industry Processor Interface의 약칭

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.