Select your region & language

사용 온도 150℃ 대응 차량 탑재용 1005사이즈 chip ferrite beads를 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2017-07-13

murata_PE0-1S00

요지

주식 회사 무라타 제작소는 차량용 파워 트레인 ・안전용으로, 땜납 실장이 가능하며 사용 온도 150℃ 보증의 1005사이즈(1.0×0.5mm)의 chip ferrite beads BLM15HG_BH시리즈를 상품화했습니다. 본 상품의 양산 개시 시기는 2017년 10월 예정입니다.
  

보충

자동차 시장에서는, 탑재한 센서 주변의 노이즈 대책 부품에 대해서, 기존에는 사용 온도 125℃ 를 보증했지만 고객의 고온 대응품 요청에 의해 사용 온도 150℃ 보증 제품을 실현했습니다. 150℃ 보증 상품을 사용함으로써, 고온 부분을 피해 탑재할 필요가 없어져 설계 자유도가 향상되었습니다.
BLM15HG_BH시리즈는, 고주파(1GHz부근)까지 임피던스가 커서, 넓은 주파수 범위에서의 노이즈 대책에 적합합니다.
당사는 이미 1608사이즈(1.6×0.8mm), 2012사이즈(2.0×1.25mm)로, 땜납 실장 가능하며 사용 온도 150℃ 보증의 chip ferrite beads 를 상품화하고 있습니다.
더욱이 사용 온도 150℃ 보증의 동 시리즈에, 1005사이즈 상품 라인 업을 추가함으로써, 공간 절약화에 기여합니다.

  

제품 사이트 URL

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.