Select your region & language

세계 최소의 페라이트비즈・노이즈필터 상품화 ~IoT 기기나 웨어러블 기기등의 소형화·고성능화에 공헌~

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2018-12-17

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 츠네오

주식회사 무라타 제작소(본사:쿄토부 나가오카교시, 대표이사 회장겸 사장:무라다 츠네오)는, IoT기기나 웨어러블 기기 등의 소형화·고기능화에 공헌하는 세계 최소*1 의 페라이트비즈·노이즈 필터 "BLME시리즈"(이하, 본제품)를 상품화했습니다.

1) 개발 배경

전자기기에 있어 전원회로나 신호회로에서 사용되는 노이즈 필터는, 소형화·고성능화가 진행되는 스마트폰에는 100개 정도 사용되는 것도 있어, 스페이스 삭감을 위한 소형화가 더욱 요구되고 있습니다 이 외, 차세대 통신 서비스(5G)로 인한 급속한 시장 확대가 예상되는 IoT 기기 분야에 있어서는, 다양한 소형 기기에 통신 회로가 구성되어, 초소형 노이즈 필터에 대한 요구가 높아질 것으로 예상됩니다

본 제품은, 무라타 제작소가 보유한 미세 가공 기술의 정도를 한층 더 향상시켜, 내부 코일을 구성하는 적층 부품의 미세화를 더욱 진행시키는 것으로, 실장면적에서 종래 대비 약 50%의 소형화를 실현하고 있습니다.

2) 주된 특장점

세계최소사이즈
0.3×0.15×0.225mm(길이×폭×높이)의 제품 사이즈에 의해, 기존 제품*2 의 56%의 실장면적을 실현했습니다. 전자회로에 있어서 실장 면적의 대폭적인 삭감을 가능하게 하여, 새로운 고밀도 회로 설계에 공헌합니다.

기존 제품과 동등한 특성·성능을 유지
일반적으로 페라이트 비즈·노이즈 필터는 소형화할수록 임피던스 특성이나 직류 저항 특성이 불리해지는 과제가 있었습니다만, 본제품은 당사의 미세 가공 기술에 의해 기존 제품과 동등한 성능을 실현하고 있습니다.
(성능: 임피던스 150 Ω(100MHz), 직류저항 0.70 Ω゚)

3) 향후 전개

본 제품은 페라이트 비즈·노이즈 필터 "BLMME 시리즈"로서, 일부 샘플 출하를 개시했으며, 2019년 6월부터 양산을 개시할 예정입니다.
출하 당초에는 임피던스 150 Ω 의 1 품종에 의한 전개를 실시하지만, 향후, 시장·고객의 요구에 따라 다양한 특성을 가진 제품을 개발해 갈 것입니다.
사용용도로는, 스마트폰에 머무르지 않고, 가정내의 각종 가전제품, 몸에 지니는 웨어러블 기기, 자동 운전 등 전장화 진행 자동차, 드론, 산업기기라 칭하는 다양한 전자기기로의 이용을 상정하고 있습니다.


*1
  페라이트비즈・ 노이즈필터 세계최소. 2018년 11월말시점, 당사조사
*2
  0.4×0.2×0.2㎜ 의 페라이트비즈·노이즈필터와의 비교

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.