주식회사 무라타 제작소(본사:교토부 나가오카쿄시, 대표이사 회장 겸 사장:무라다 츠네오)는, 자동차의 전장화로 인해 증가하는 필터 요구에 대응한, 전원용 고주파 페라이트비즈 "BLM18DN 시리즈"(이하, 본제품)의 양산을 시작하였습니다.
최근 자동차 업계에서는 자동 운전 및 ADAS*1 등 자동차의 고기능화를 위해, 센서로서 차량용 카메라의 고화질화가 더욱 진전되어, 그 어느 때 보다 각종 ECU*2 사이를 연결하는 차량 네트워크의 고도화가 진행되고 있습니다. 한편, 네트워크 케이블과 전원 케이블의 배선 중량이 과제가 되어, 경량화를 위해 데이터 전송용의 인터페이스에 전력을 중첩해 한 개의 동축 케이블로 전송을 실시하는 PoC 방식(Power Over Coaxial) 의 도입이 진행되고 있습니다.
PoC의 전원 중첩선(바이어스 T회로)에는 고주파까지 임피던스가 높으면서도 대전류를 흐르게 하는 부품이 필요합니다. 당사는 이 용도에 적합한 BLM18 DN시리즈를 개발했습니다.
본 제품은, 당사의 자성체재료 기술과 내부 전극 형성 기술에 의해, 소형이면서 차량용 회로로 사용되는 노이즈 필터의 특성·신뢰성을 실현하고 있습니다.
2.본개발품의 특징
특별 장점의 상세 내용은 다음과 같습니다.
- 1GHz의 고주파대에서도 높은 임피던스 특성을 실현
- 최대정격전류1400mA에 대응
- 독자의 자성체 재료기술에 의해 1.6×0.8×0.95mm(길이×폭×높이)사이즈로, 고주파, 고임피던스, 대전류 대응을 최초로 실현*3
- 고객의 요구에 따른 4품종의 제품을 라인업
표 노이즈필터・ 페라이트비즈 BLM18 DN시리즈
| 품번 |
100MHz에서의
임피던스
(Ω)
|
1GHz에서의
임피던스
(Ω)
|
최대직류저항
(Ω)
|
정격전류(mA) |
| at 85℃ |
at 125℃ |
BLM18DN151SH1
|
150(±25%)
|
400(±30%)
|
0.120
|
1400
|
900
|
BLM18DN221SH1
|
220(±25%)
|
650(±30%)
|
0.210
|
1000
|
650
|
BLM18DN381SH1
|
380(±25%)
|
1100(±30%)
|
0.325
|
850
|
550
|
BLM18DN601SH1
|
600(±25%)
|
1500(±30%)
|
0.435
|
700
|
450
|
적용온도범위는 55~125도
3.향후 전개
향후, 자동차의 고기능화·전장화로 인해, 차량용 전자 부품에 요구되는 성능은 한층 더 고도화될 것입니다. 당사는 앞으로도 연구 개발에 힘써, 더욱 더 소형화, 온도 특성 보증 등 고객의 요구에 응하는 제품을 개발해 갈 것입니다.
*1
|
|
Advanced Driving Assistance System의 약어: 선진 운전 지원 시스템 |
*2
|
|
Electronic Control Unit의 약자: 자동차의 전자제어장치
|
*3
|
|
당사 조사. 2018년 12월 시점.
|
제품사이트
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.