Select your region & language

세계 최초로 Wi-Fi 5GHz대 임피던스 값을 보증한 노이즈 필터를 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2019-07-22

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 츠네오

Murata Releases World's First Noise Filters Designed to Guarantee Impedance in the 5GHz Wi-Fi Band
주식회사 무라타 제작소(본사: 교토부 나가오카쿄시, 대표이사 회장 겸 사장: 무라타 쓰네오)는 세계에서 처음으로 ※Wi-Fi(무선 LAN) 통신주파수 중 하나인 5GHz대의 잡음 대책에 특화된 소형(0.6×0.3mm) 노이즈 필터 “BLF03VK 시리즈”(이하 본 상품)를 상품화했습니다.
※ 2019년 7월 현재, 당사 조사

Wi-Fi에서 이용되는 5GHz대는 고속 통신이 특징이지만, 기기 자체가 이 대역의 잡음을 방출하면 수신하는 전파와 잡음사이에 간섭이 발생해 데이터 처리 능력이나 전송 속도가 저하됩니다. 이번에 당사가 개발한 BLF03VK 시리즈는 Wi-Fi 통신 시에 간섭되는 5GHz대의 잡음을 제거함으로써 데이터 처리 능력, 데이터 전송 속도의 향상에 공헌합니다. 이 목적에 부응하고자 본 상품은 노이즈 필터로는 처음으로 5GHz대에서의 임피던스 값을 보증하는 스펙을 가집니다. 본 상품은 이미 양산이 시작되었습니다.


주요 특징

  • 220ohm at5GHz대/정격전류 0.8A 및 60ohm at5GHz대/정격전류 1.2A 두 라인업으로 출시
  • 5GHz대 잡음에 대한 대책 효과를 최대화하기 위해 임피던스 주파수 특성을 제어
  • 소형 0.6x0.3mm 크기


BLF 시리즈의 라인업 전개

BLF 시리즈의 라인업 전개


BLF 시리즈의 이미지

BLF 시리즈의 이미지

당사는 지금까지 타깃 주파수대를 각각 정하여 해당 주파수대에서의 임피던스를 보증한 노이즈 필터로서 2.4GHz대 대응형 노이즈 필터 “BLF02RD_GN 시리즈”, 700MHz대 대응형 노이즈 필터 “BLF03JD_GN 시리즈”, “BLF02GD_GN 시리즈”를 상품화하였습니다.
이번에 새로 5GHz대 대응형 노이즈 필터 “BLF03VK 시리즈”를 상품화함으로써 스마트폰 등 Wi-Fi 연결 환경에서 더 한층 향상된 통신 감도를 실현하였습니다. 앞으로도 시장의 요구에 신속히 부응하는 제품을 창출해 가겠습니다.


제품 웹사이트

주파수 특화형 노이즈 필터 “BLF03VK 시리즈”
시리즈라인업에 대해서는 여기를 확인하시기 바랍니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.