Select your region & language

세계 최초 150℃의 고온에 대응하는 차량 Ethernet용 커먼 모드 초크 코일의 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2019-11-25

이 제품은 생산 중지되었습니다. (※2022년 6월 24일 업데이트)

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 츠네오

주식회사 무라타제작소 (본사 : 나가오카쿄, 교토, 대표이사 회장 겸 사장 :Tsuneo Murata)는, 차재 Ethernet※1(100 BASE-T1※2) 전용 커먼 모드 초크 코일(이하, CMCC)로서 세계에서 최초로※3 −55°C~+150°C의 사용 온도 범위를 실현한 제품 「DLW32MH201YK2」(이하, 본제품)을 상품화했습니다. 2019년 12월부터 양산을 시작합니다.

최근 자동차의 고기능화에 따라 ADAS※4를 비롯한 자동운전을 위해 자동차에 탑재되는 ECU※5가 증가하면서 이들을 접속하는 네트워크로 차재 Ethernet 등의 차동전송 방식※6을 채택한 고속 인터페이스가 늘고 있습니다. 이러한 움직임에 따라, 엔진 룸 등 고온 환경하에서도 사용 가능한 부품의 요구가 높아지고 있습니다.

본 제품은 온도 변화에 따른 스트레스를 흡수하는 금속단자를 채용하거나 독자적인 재료 및 제품 설계의 조합을 최적화함으로써 기존 제품의 사용 온도 범위가 −40°C~+125°C에 대해 자동차 내의 엔진에 가까운 가혹한 온도 환경 하에서 사용 가능한 사용 온도 범위 −55°C~+150°C를 실현하였습니다. 또, 소형화를 유지한 것으로, 보다 광범위한 구역에 ECU를 배치하는 것이 가능하게 됩니다.

당사에서는, 향후도 시장의 요구에 응한 제품을 개발해, 자동 운전을 지지하는 차재 통신망의 충실화에 공헌해 갈 것입니다.

본제품의 주요 특징

  • 차재 Ethernet(100BASE-T1) 지원
  • −55°C~+150°C 사용 온도 범위 실현
  • 3225사이즈(3.2mm×2.5mm)
  • AEC-Q200※7에 대응
  • 정격 전압 80V에 대응

제품 정보

권선 커먼 모드 초크 코일
DLW32MH201YK2
자세한 제품 내용은 이것을 확인해 주십시오.

관련 사이트

차량용 네트워크용 CMCC 셀렉션 가이드
셀렉션 가이드 상세 내용은 여기를 참조해 주십시오.
※1   차재 Ethernet : 자동차 내에서 사용되는 컴퓨터 네트워크의 규격 중 하나
※2   100BASE-T1 : UTP (Unshielded Twist Paircable) 데이터 전송 속도가 최대 100Mbps인 차량 탑재 통신 규격
※3   당사 조사、2019년 11월 시점
※4   Advanced Driving Assistance System : 선진운전지원시스템
※5   Electronic Control Unit : 자동차의 전자제어장치
※6   차동 전송 방식 : 2개의 신호선을 이용하여 신호선간의 전압의 차이로 전송하는 방법
※7   AEC-Q200 : AEC(Automotive Electronics Council, 차재전자부품평의회)가 책정한 규격의 하나

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.