Select your region & language

최대 18A의 전원 공급 장치 용 리드 유형 공통 모드 초크 코일

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2019-12-13

주식회사 무라타 제작소는, 대형 전자기기 등의 노이즈 대책에 최적인 대전류 지원을 제공하는 리드 형 공통 모드 초크 코일 「PLT10HN450180P0 」을 상품화했습니다.

대형 전자기기와 같은 제품에서는 전원라인에 흐르는 전류가 크고 노이즈 억제를 위해 주로 리드타입의 제품이 사용됩니다. 표면실장타입보다 리드타입의 제품이 선호되는 경우가 있습니다.

그래서, 기존의 리드 형 공통 모드 초크 코일 「PLT10HN_P0시리즈」에, 대전류(18A)에 대응한 「PLT10HN450180P0」를 추가해, 라인업을 확충했습니다. 이를 통해 보다 폭넓게 전원 라인에서 공통 모드 노이즈 대책에 사용할 수 있습니다.

제품의 장점

  • 리드 형
  • 사용 온도 범위 -55°C~+125°C
  • 대 전류18A까지 대응
  • 공통 모드 임피던스 : 최대 45Ω(at 10MHz)

용도

대형 전자기기의 전원 라인 등

제품 사이트 URL

리드 형 공통 모드 초크 코일
PLT10HN450180P0
제품 상세는 여기를 확인해 주십시오.

PLT10HN_P0시리즈
제품 상세는 여기를 확인해 주십시오.

관련 사이트URL

SMD형 공통 모드 초크 코일
PLT10HH_PN시리즈
표면 실장 타입을 희망하시는 경우는 여기를 확인해 주십시오

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.