Select your region & language

자동차 전원용 세계 최소 크기의 페라이트 비드를 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2020-06-09

주식회사 무라타 제작소
회장 겸 사장 무라타 츠네오

주식회사 무라타 제작소는 자동차 전원 라인 용으로 세계 최소 사이즈※1의 칩 페라이트 비드(노이즈 대책 부품)로서 「BLM18SP_SH1 시리즈」(이하, 「본제품」)를 상품화했습니다. 샘플 출하를 개시하고 있으며, 2020년 6월부터 양산을 시작합니다.
※1 임피던스 값 30Ω 정격 전류 6A에서 임피던스 값 1kΩ 정격 전류 1.2A의 제품으로 세계 최소 사이즈. 당사 조사. 6월 8일 시점.
근년, 자동차의 전장화가 진행되어, ADAS※2를 비롯한 자동 운전 기술의 확립을 위해서, 다수의 카메라, 레이더, LiDAR※3, ECU※4등이 탑재되게 되었습니다. 다수의 자동차 부품을 올바르게 작동시켜 고도의 안전성을 실현하기 위해서는 전원 라인의 노이즈 대책을 실시하여 각 부품에 안정된 전원 공급을 실시하는 것이 중요합니다. 자동차 부품 포인트 수의 증가로 인해 노이즈 대책 부품, 노이즈 방지 기능의 향상과 함께 소형화가 요구되고 있습니다.
※2 Advanced Driving Assistance System:첨단 운전 지원 시스템.
※3 Light Detection and Ranging:레이저 광을 조사하여 차량 주변의 장애물을 검출하는 시스템.
※4 Electronic Control Unit:자동차의 전자 제어 장치.
본제품은 내부 전극 형성 기술을 활용한 새로운 구조의 설계로 임피던스의 취득 효율화 및 대전류로 이어지는 저 저항을 실현했습니다. 또한 1608사이즈(1.6㎜×0.8㎜)의 상품화를 실현하여 기존 주류제품인 2012사이즈(2.0㎜×1.25㎜)에 비해 부품점유 면적을 50% 절약하였습니다. 이로 인해, 차재 기기의 전원 라인 설계의 자유도 향상이나, 차재 기기의 새로운 소형화에 따라 자동 운전 시스템의 고도화에 기여하고 있습니다.

당사는 자동차 전원 전용의 제품 외에도 자동차 인포테이먼트 용 BLM18SP_SZ1 시리즈, 민생품을 위한 BLM18SP_SN1 시리즈도, 1608 사이즈로 제품화하고 있습니다. 앞으로도 시장 요구에 대응한 제품의 개발에 임해, 자동차의 고성능화·고기능화에 공헌해 갈 것입니다.

본제품의 장점

  • 기존 제품의 BLM21PG 시리즈와 비교하여 본 제품은 부품 점유 면적이 약 50%
  • AEC-Q200※5에 대응
  • 당사 기존 제품(BLM18PG221SH1) 대비 정격 전류 값 2배, 임피던스 값 3배 실현
  • 최대 정격 전류 6A 또는 최대 임피던스 1kΩ까지 대응 (BLM18SP_SH1 시리즈 라인업으로서)
  • 임피던스 값 600Ω품으로 정격 전류값 1500mA는 세계 최소 크기(BLM18SP601SH1)
※5 AEC-Q200:AEC(Automotive Electronics Council, 차재전자부품평의회)가 책정한 규격의 하나.

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
품번 임피던스(Ω)(at 100MHz) 정격전류(mA)
임피던스 공차 at주위온도 85°C at주위온도 125°C
BLM18SP300SH1 30 ±10Ω 6000 4000
BLM18SP101SH1 100 ±25% 3700 2500
BLM18SP221SH1 220 ±25% 2800 1900
BLM18SP601SH1 600 ±25% 1500 1000
BLM18SP102SH1 1000 ±25% 1200 800

참고:기존 제품
BLM18PG_SH1 시리즈
Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
품번 임피던스(Ω)(at 100MHz) 정격전류(mA)
임피던스 공차 at주위온도 85°C at주위온도 125°C
BLM18PG221SH1 220 ±25% 1400 1000

제품 정보

(참고) 제품정보

BLM18SP_SZ1 시리즈(자동차 인포테인먼트용)
BLM18SP_SN1 시리즈(민생용)

관련 사이트

온라인 부품 특성 뷰어 SimSurfing
본제품을 포함해 칩 페라이트 비드의 각종 특성을 온라인으로 확인할 수 있습니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.