Select your region & language

LVDS・USB・HDMI등 고속 차량I/F용 공통 모드 초크 코일의 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2022-02-17

주식회사 무라타 제작소는 자동차에 사용되는 고속 인터페이스 LVDS※・USB・HDMI 등에 적합한 노이즈 대책 부품인 공통 모드 초크 코일「DLW21SH_HQ2시리즈 (이하, 본 제품)」을 새롭게 상품화하여 양산을 개시하였습니다.

  • ※LVDS(Low Voltage Differential Signaling) 액정 패널로 사용되고 있는 인터페이스

최근 자동차에서는 전자 사이드미러 카메라, 스마트 룸 미러, 어라운드 뷰 모니터, 헤드업 디스플레이, 액정 스피드 미터 등 인포테인먼트부터 세이프티에 이르기까지 디스플레이 출력 채용이 늘어나고 있습니다.
디스플레이의 영상 데이터 전송 인터페이스에는 LVDS의 사용이 증가하고 있어, 당사는 세이프티에도 대응이 가능한 고신뢰성의 본 제품을 상품화하였습니다.
또한, 스마트폰과 차량용 디스플레이 연계에USB・HDMI 등의 인터페이스가 사용되고 있어 본 제품은 이러한 노이즈 대책에도 유효합니다.

제품 정보

제품 상세는 「DLW21SH_HQ2시리즈」를 참고해주세요.

관련 사이트

어플리케이션별로 권장하고 있는 공통 모드 초크 코일 리스트를 공개하고 있습니다.
차량 신호라인용 리스트는 여기를 눌러주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.