Select your region & language

세계 최초, 정격 전류 20A대응Chip Ferrite Beads 출시
~Chip타입 노이즈 대책 부품으로 세계 최대의 정격전류 실현~

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2022-08-02

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타 제작소(이하 당사)는 Chip타입의 노이즈 대책 제품으로 세계 최대※1 정격전류 20A를 실현한 Chip Ferrite Beads [BLE32SN시리즈](이하 본제품)를 출시해, 22년 8월부터 양산을 개시합니다.

  • ※1당사 조사, 2022년 8월 1일 시점

전기자동차(EV)나 하이브리드 차량(HEV)을 비롯한 차량의 전동화에 따라 DC-DC 컨버터나 온보드 차저(OBC)※2와 같은 새로운 전기 구동 회로가 사용되고 있습니다. 이 회로에는 큰 전류가 흐르기 때문에 대전류 특성을 갖고 있는 노이즈 대책 부품이 필요합니다. 또한 산업 기기의 분야에서도 고기능화에 의한 소비 전력 증가로, 대전류에 대응하는 노이즈 대책 부품의 니즈가 늘어나고 있습니다. 기존에는 대전류용 Chip 타입의 노이즈 대책 부품이 없었기 때문에, 대형 부품이나 복수의 부품이 사용되어 왔습니다.

  • ※2온보드 차저(On-Board Charger, OBC) : 차량용 충전기

이러한 이유로 당사는 독자적인 내부 전극과 재료・구조 설계의 최적화로, Chip 타입의 노이즈 대책 부품으로써 세계 최초로 정격 전류 20A에 대응하는 본 제품을 개발, 상품화하였습니다. 본 제품은 3225 사이즈(3.2 × 2.5 × 2.0mm)로 소형이면서 대전류에 대응할 수 있기 때문에 실장 공간이나 부품 사용 수를 절감할 수 있어 전체 시스템의 소형・경량화를 실현할 수 있습니다.

당사는 앞으로도 시장의 니즈에 맞는 노이즈 대책 부품의 개발에 힘써 차량 전동화와 산업 기기의 고기능화에 기여하겠습니다.

주요 특징

  • 대전류에 대응
    Chip 타입의 노이즈 대책 부품으로써 세계 최초로 정격 전류 20A에 대응
    대전류를 사용하는 전력 변환 회로나 전원 회로의 노이즈 대책 실현
  • 낮은 직류 저항
    직류저항 값이 낮기 때문에 발열을 억제하고, 소비전력 절감 가능
  • 안정된 노이즈 억제 효과
    대전류가 흐르고 있는 상태에서도 노이즈 억제 효과를 안정적으로 유지 가능

주요 사양

Swipe left or right to change screens View in landscape mode
Part number Impedance
Typ.
(Ω at 100MHz)
직류 저항
(mΩ이하)
정격 전류(A) 최고 사용 온도 용도
125°C 150°C
BLE32SN120SN1 12 0.6 20 - 125°C 민생/산업
BLE32SN120SZ1 12 0.6 20 - 125°C 인포테인먼트
BLE32SN120SH1 12 0.6 20 - 125°C 파워트레인
BLE32SN120BN1 12 0.6 20 0.01 150°C 민생/산업
BLE32SN120BH1 12 0.6 20 0.01 150°C 파워트레인

주요 용도

차량용 : 전기 자동차나 하이브리드 차량에 탑재하는 온보드 차저, 배터리 매니지먼트 시스템※3, 파워 컨트롤 유닛※4 등의 전원 회로
산업용 : 공장이나 산업 플랜트에서 사용하는 산업 기기 등의 전원 회로

  • ※3배터리 매니지먼트 시스템(BMS): 배터리 관리 시스템
  • ※4파워 컨트롤 유닛(PCU): 구동용 모터나 전장품을 움직이는데 사용하는 전력에 적절한 전압으로 변환하여 안정적으로 공급하는 장치

제품 사이트

제품 상세는 BLE32SN시리즈에서 확인해주세요.

문의

본 제품에 대한 문의는 여기를 눌러주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.