Select your region & language

차량 전원용 세계 최소 1005 사이즈의노이즈 대책 칩 페라이트 비드를 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2022-12-08

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타제작소(이하,「당사」)는, 차량탑재 전원 공급라인 전용으로 세계 최소※1의 1005 사이즈(1.0×0.5mm)노이즈 대책 부품인 칩 페라이트 비드「BLM15PX_SH1/BH1 시리즈」(이하,「본제품」)을 개발했습니다. 2022년 12월부터 양산을 개시합니다.

  • ※1당사조사. 12월7일 시점.

최근 자동차의 전장화가 진행되어 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템)나 자율주행을 위한 카메라나 센서와 더불어 V2X※2를 위한 무선 통신 기능이 다수 탑재되고 있습니다. 많은 차재 부품을 정상적으로 동작시켜, 고도의 안전성을 실현하기 위해서는, 안정된 전원 공급을 행하기 위한 노이즈 대책 부품이 필요합니다. 그 중에서도 칩 페라이트 비드는 자동차 1대 당 수백개나 사용되기 때문에, 노이즈 대책 기능의 향상과 함께 소형화가 요구되고 있습니다.

  • ※2Vehicle to Everything : 자동차와 다른 자동차, 보행자, 신호기·표지등의 교통 인프라 사물들과 접속실현하는 고도 교통 시스템.

본제품은 독자적인 내부 전극 형성 기술을 활용한 신구조의 설계에 의해, 대전류화로 연결되는 낮은 저항을 실현하면서 보다 높은 임피던스 특성의 취득을 가능하게 했습니다. 당사 종래품인 1608 사이즈(BLM18PG 시리즈)와 비교하여 동등의 성능으로 실장 면적대비 약60% 소형화를 실현했습니다. 이로 인해 차재 기기의 전원 라인 설계의 자유도 향상이나, 차재 기기의 소형화 강화로부터 자동 운전 시스템의 고도화를 서포트합니다.

당사에서는 계속해서 차재용 라인업의 확충을 충실히 도모해, 자동차의 고성능화·고기능화에 공헌해 갈 것입니다.

제품의 특징

  • 세계 최소의 차량 탑재 전원 라인용 칩 페라이트 비드, 1005 사이즈로 임피던스 120Ω 및 정격 전류 2A(85°C기준)실현
  • 당사의 독자적인 높은 종횡비의 전극 형성 기술, 높은 임피던스 취득 기술과 더불어 새로운 미세 가공 기술을 확립함으로써 고성능이면서 AEC-Q200※3을 클리어하고 150°C(BH 시리즈)까지의 환경에서 사용 가능
  • 파워트레인/세이프티 용도에 최적
  • 사용온도 −55~125°C품(SH시리즈)과 −55~150°C품(BH시리즈)의 2개의 라인업을 준비
  • 임피던스 33Ω(at 100MHz)/정격 전류 3A(at 85°C)부터 600Ω/900mA(동등 조건)까지의 라인업
  • 0.022Ω(BLM15PX330)~0.23Ω(BLM15PX601)와 낮은 직류 저항(Rdc)을 실현하여 전력 손실과 발열을 저감
  • ※3AEC(Automotive Electronics Council=자동차 탑재 전자 부품 협의회)가 책정한 자동차용 전장 부품에 요구되는 신뢰성 시험 규격.

주요 스펙

Swipe left or right to change screens. View in landscape mode.
품번 임피던스 정격전류
(mA)
직류저항
(Ω이하)
at 100 MHz
공칭값
(Ω)
허용차
(%)
주위온도
85°C
주위온도
125°C
주위온도
150°C
초기 시험후
BLM15PX330BH1 33 ±25 3000 1700 10 0.022 0.037
BLM15PX121BH1 120 ±25 2000 1100 10 0.055 0.070
BLM15PX601BH1 600 ±25 900 500 10 0.23 0.25

제품상세

자세한 내용은 BLM15PX_SH시리즈, BLM15PX_BH시리즈를 확인해주세요.

관련제품

민생품용 전원 라인 노이즈 대책용 칩 페라이트 비드는 BLM15PX_SN시리즈를 참조해 주십시오.

문의하기

본제품에 대한 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.