Select your region & language

무라타의 새로운 LCT, 전원 공급 장치의 노이즈 저감, 부품 수 및 비용 감소 실현

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2024-05-14

이 제품은 NRND품입니다.
새로운 모델에 부품 채택을 삼가주십시오. (※2026년 2월 13일 업데이트)


주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

 

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 세계 최초※1 로 상호 인덕턴스※2 가 서로 상쇄되는 특성을 활용하여, 수 MHz부터 1GHz까지의 고조파※3 영역의 전원 노이즈 저감이 가능한 LCT 제품의 ‘LXLC21 시리즈'(이하, 본 제품)를 개발했다. 전원회로 내 커패시터에 본 제품을 1개 추가함으로써 커패시터의 ESL※4 을 상쇄하고, 커패시터의 노이즈 제거 성능을 향상시킬 수 있다. 이로써 적은 커패시터 개수로 노이즈 저감이 가능하여 전자기기의 소형화 및 고기능화에 기여 가능하다. 본 제품은 현재 양산 중이며, 샘플 제공도 가능하다.

 

최근 전자기기의 소형화와 고기능화의 영향에 따라, 회로의 고밀도화 및 사용되는 IC 수가 증가하고 있다. 이로 인해 IC에서 발생하는 스위칭 전원※5 의 노이즈가 케이블이나 기판 배선을 통해 전달되거나 공기 중에 불필요한 전자파로 방사되어 주변 전자기기의 오작동이나 성능 저하를 유발할 수 있다. 이에 안전하고 안심할 수 있는 전자기기 환경을 구축하기 위해, 스위칭 전원 공급장치의 노이즈 대책의 중요성이 높아지고 있다.

 

일반적인 전원단의 노이즈 대책은 전원 노이즈의 전파 경로인 전원 선과 접지 사이에 커패시터를 배치하여 노이즈를 접지로 흘려보내는 방식이다. 이 방법은 커패시터의 임피던스가 낮을수록 감쇄 성능이 좋아지지만, 고조파 영역에서는 커패시터 내에 ESL이라는 인덕터로 작용하는 기생 성분으로 인해 임피던스가 높아져 노이즈 제거 성능이 저하된다. 이에 높은 신뢰성이 필요한 기기에서는 고조파 영역에서의 노이즈 저감 효과를 높이기 위하여 여러 개의 커패시터를 병렬로 연결하여 임피던스를 낮추고 있다. 그러나 이 방법은 여러 개의 커패시터를 병렬로 연결할 공간이 필요하여 소형화가 어렵다.

 

이에 당사는, 독자적인 소자 설계기술과 세라믹 다층 기술을 통해 세계 최초로 상호 인덕턴스를 활용하여 커패시터 내부에 있는 인덕턴스와 기판에서 발생하는 인덕턴스를 상쇄하는 전원 노이즈 대책 부품을 개발했다. 본 제품 1개로 커패시터 수를 줄이면서 노이즈 저감이 가능하며 시스템 전체의 공간 절약화에 기여한다.

 

당사는 앞으로도 시장의 요구에 부응하는 전원 노이즈 대책 부품의 개발에 임해 전자기기의 소형화 및 고기능화에 기여해 나가겠다.

주요 특장점

  1. 세계 최초로 상호 인덕턴스가 서로 상쇄되는 특성을 활용한 노이즈 대책 제품
    변압기 기술을 활용해 상호 인덕턴스를 생성하여 노이즈 대책용 커패시터와 전원 선과 접지 사이의 배선에 기생하는 인덕턴스 성분을 제거한다.
  2. 공간 절약에 기여
    부품 수 감소로 인한 공간 절약과 신뢰성 향상에 기여한다.
  3. 안정적인 전원 노이즈 제거 성능 실현
    비 자성체이기 때문에 직류 중첩 특성※6 이 없어 전류 변화에 대해 안정적인 노이즈 제거가 가능하다.

주요 사양

사이즈 2.0×1.25×0.95mm(2012사이즈)
상호 인덕턴스 0.9nH(Typ.)
정격 전류 3.0A(Max.)
직류 저항(DCR) 55mΩ(Max.)
사용 온도 범위 -55~125℃
기타 AEC-Q200※7준거

주요 용도

  • 하기 용도의 전원회로
    • 기지국 및 FA 시스템 관련 등 산업기기
    • 인포테인먼트 등 차량용 기기
    • 디지털 가전, PC 등 민생 기기
    • 의료기기

주석

  • ※1당사 조사, 2024년 5월 13일 기준.
  •  
  • ※2 상호 인덕턴스: 인접 배치된 두 개의 자기적으로 결합된 인덕터에서 한쪽의 전류 변화에 따라 다른 쪽에서 발생하는 유도 기전력의 변화를 말한다. 자기적으로 결합된 두 개의 인덕터를 직렬로 연결하면 연결된 부분에 등가적으로 인덕턴스가 발생하는데, 이를 상호 인덕턴스라고 한다.
  • ※3고조파: 신호 자체의 주파수에 따라 기본파의 정수배의 주파수를 갖는 신호(일반적으로 노이즈)를 말한다.
  •  
  • ※4ESL(Equivalent Series L): 등가 직렬 인덕턴스, ESL이 커지면 고조파 영역에서의 임피던스가 높아진다.

  • ※5스위칭 전원: 반도체로 전류를 스위칭시켜 전압을 변환하는 회로를 말한다.
  •  
  • ※6직류 중첩 특성: 직류 전류를 인가하면 코어의 자기 포화로 인해 일반적으로 인덕턴스 값이 감소한다. 이 특성을 직류 중첩 특성이라고 한다.

  • ※7AEC-Q200: Automotive Electronics Council(자동차 전자 부품 협회)이 정한 수동 부품(커패시터, 인덕터 등)에 대한 업계 표준.

제품 사이트

 

본 제품의 상세 내용은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

 

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.