Select your region & language

차량 차동 인터페이스용 (LVDS・SerDes・USB・HDMI) 1210사이즈 칩 공통 모드 초크 코일의 상품화

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2024-12-17

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 자동차에 사용되는 고속 차동 인터페이스 LVDS※1・SerDes※2・USB・HDMI 등에 적합한 노이즈 대책 부품인 칩 공통 모드 초크 코일 ‘DLM11CN_HH2 시리즈’(이하, 본 제품)의 1210사이즈 제품을 새롭게 상품화했다. 당사는 2024년 12월부터 본 제품의 양산을 시작했다.

  • ※1LVDS(Low Voltage Differential Signaling):액정 패널로 사용되고 있는 인터페이스.
  • ※2SerDes(Serializer/Deserializer):직렬과 병렬 신호를 상호 변환하는 회로.

자동차 시장에서는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행(AD)의 발전으로 주변 감지용 카메라, LiDAR※3와 같은 감지 장치, 어라운드 뷰 모니터, 헤드업 디스플레이, 스마트 백미러 및 액정 스피드 미터처럼 디스플레이를 사용하는 기기가 늘고 있다. 이러한 기기의 영상 데이터를 전송할 때에는 LVDS 및 SerDes가 사용되고 있다. 또, 스마트폰이나 PC와의 연동을 위한 인터페이스로서 여러 개의 USB 단자가 차내의 각 좌석에 탑재되어 있어 소형의 제품이 요구되고 있다. 이와 같은 차동 인터페이스에서는 공통 모드 노이즈 대책이 중요하며, 고속 신호를 처리할 수 있는 소형의 공통 모드 초크 코일이 필요하다. 따라서 당사의 독자적인 적층 기술을 사용하여 기존 2012 사이즈보다 작은 1210 사이즈의 제품을 개발했다.

  • ※3LiDAR(Light Detection and Ranging):레이저광을 조사하여 차량 주변의 장애물을 검출하는 시스템.

주요 사양

제품명 DLM11CN500HH2 DLM11CN900HH2 DLM11CN201HH2
공통 모드 임피던스
(at 100MHz)
45Ω±25% 90Ω±25% 200Ω±25%
정격 전류 100mA 80mA 60mA
사용 온도 범위 ‐55~+125℃
기타 AEC-Q200※4 에 준거
  • ※4AEC-Q200:AEC (Automotive Electronics Council、차량용 전자부품평의회)가 책정하고 있는 규격 중 하나

제품 사이트

제품 상세는DLM11CN_HH2시리즈를 확인하시기 바랍니다.

관련 사이트

신호 라인별 표: 차량용 I/F별 권장 공통 모드 초크 코일 리스트

문의

무상 샘플(소량) 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.