Enter a product part number, or a portion of a part number.
2025-06-19
주식회사 무라타제작소대표이사 사장 나카지마 노리오
주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 자동차용 C-V2X※1 통신(5.9GHz대역)의 노이즈 대책 부품인 세계 최초※2의 칩 페라이트 비드 ‘BLM15VM 시리즈’를 출시했다고 발표했다. 본 제품의 양산은 2025년 7월부터 시작할 예정이다.
최근, 자동차 시장에서 고주파 무선 통신의 이용이 증가하고 있다. 현재는 주로 콘텐츠 송출 등에 사용되지만, 앞으로는 자율 주행과 V2X※3를 포함한 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 세이프티 용도로 확대될 것으로 예상된다. 이에 따라 기기의 오작동을 방지하기 위해 고주파 통신 시의 감도 및 노이즈의 개선이 중요해지고 있다.
기존 GHz대역의 고주파 노이즈 개선에 사용된 고주파 인덕터는 고임피던스의 주파수 대역이 좁아 노이즈의 주파수 대역과 일치하는 제품을 선택해야 했다. 이러한 문제를 해결하고자 당사는 노이즈 대책 부품 개발을 위해 오랜 기간 축적해온 독자적인 재료 기술 및 구조 설계의 최적화를 통해 고임피던스의 주파수 대역을 넓힌 신제품을 개발하게 되었다. 이번에 출시한 신제품은 대응할 수 있는 노이즈의 주파수 대역이 넓어져, 본 제품만으로 손쉽게 노이즈를 개선할 수 있다.
본 제품은 자율 주행의 핵심인 고주파 통신을 오류 없이 구현하여 C-V2X(5.9GHz대역)나 도로 교통 정보 등의 DSRC※4기기(5.8GHz대역)에서의 수신 감도를 크게 개선하고, 제어 시스템의 안정적인 작동에 기여할 것이다.
또한 무선 LAN 통신 규격인 Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7에서도 6GHz대역을 사용하기 때문에 통신기기의 감도와 노이즈 개선에도 활용할 수 있다. 당사는 앞으로도 시장의 니즈에 맞춰 제품 라인업을 확대해 나갈 계획이다.
주요 용도
C-V2X 통신 및 DSRC 통신을 비롯한 V2X 통신
주석
본 제품의 상세 내용은BLM15VM150BH1에서 확인하시기 바랍니다.
무료 소량 샘플 문의는 여기로 부탁드립니다.
본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.
제품 뉴스 구독