주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 자동차용 고속 차동 인터페이스 LVDS※1・SerDes※2・USB・HDMI 등에 적합한 1210사이즈 노이즈 대책 부품 칩타입 공통 모드 초크 코일 ‘DLM11C_HH2 시리즈’(이하, 본 제품)에 High Cut-off※3 제품 라인업을 추가했다. 본 제품은 이미 양산을 개시했다.
최근 자동차 시장에서는 스마트폰이나 PC를 연결하는 인터페이스로 USB 단자가 차량 내 각 좌석에 다수 탑재되고 있으며, 기존 USB2.0에서 USB3.2 등 Gbps급 고속 데이터 전송으로 발전하고 있다. 이러한 차동 인터페이스에서는 공통 모드 노이즈 대책이 중요하며 고속 신호에 대응하는 소형 공통 모드 초크 코일이 필요하다. 이에 당사의 독자적인 적층 기술로 소형 1210사이즈에서 7.5GHz 이상의 고주파 노이즈를 저감할 수 있는 본 제품을 개발했다.
제품 상세는 DLM11C_HH2 시리즈를 확인하시기 바랍니다.
신호 라인별 차트 : 차량용 I/F별 추천 공통 모드 초크 코일 리스트
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.