주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 차량용 이더넷 규격 '10Base-T1S※1'에서 현시점 준거 가능한 OPEN Alliance 규격 Scc21: Class3※2, Cp: Class3※2의 요구 사양을 충족하는 3225 사이즈 금속 단자형 공통 모드 초크 코일 'DLW32MH241MX2'(이하, 본 제품)를 상품화했다. 본 제품은 현재 양산이 진행 중이다.
최근 CASE※3 실현을 목표로 더 안전하고 쾌적한 주행을 위해 자동차의 기본 동작을 제어하는 기술의 고도화가 빠르게 이루어지고 있다. 이에 따라 제어계 인터페이스에서 사용된 네트워크 규격인 CAN에서 정보계 인터페이스에서 중심이 되고 있는 이더넷으로 통합하려는 경향이 있으며, 데이터 전송 속도가 최대 10Mbps인 10Base-T1S 도입이 검토 중이다.
이에 당사는 권선 및 페라이트 조립 기술 외에도 새롭게 금속 단자 기술을 도입하여, 10Base-T1S에 적합한 공통 모드 초크 코일을 개발했다. 10Base-T1 규격에 맞춘 본 제품을 통해 10Base-T1을 사용한 차량용 인터페이스의 시장 도입에 기여해 나가겠다.
제품 상세 정보는 DLW32MH241MX2를 확인하시기 바랍니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.