주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 차량용 네트워크 CAN-FD※1 규격에서 DCMR 특성 Class3※2에 대응하고 사용 온도 상한 150℃에 대응하는 ‘DLW32SH_MF시리즈’(이하, 본 제품)를 상품화했다. 본 제품은 3225사이즈(3.2×2.5mm)로 소형이면서도 금속 단자 구조를 사용하여 고신뢰성·고내구성을 실현했다. 이미 양산을 개시했다.
최근 자율주행 시스템과 ADAS※3의 발전에 따라 차량 네트워크에는 더욱 고속·대용량 통신이 필요하여 기존 CAN(최대 1Mbps)에서 CAN-FD로 바뀌고 있다. 한편 노이즈 영향이 커지기 때문에 고성능의 노이즈 대책 부품이 필요하다.
이에 당사는 CAN-FD 규격 중 가장 엄격한 DCMR 특성 Class3에 준거한고, 사용 온도 상한 150℃에 대응하는 ‘DLW32SH_MF시리즈’를 개발했다. 본 제품은 CAN 및 CAN-FD를 비롯한 차량용 네트워크의 신호 라인에서 노이즈 대책에 적합하다.
당사의 권선 및 페라이트 조립 기술에 새롭게 금속 단자 구조를 적용하여 기존 제품보다 높은 신뢰성과 내구성을 실현했다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.