Select your region & language

한국무라타전자, KES 2025(한국전자전) 참가

  • Event

2025-10-10

한국무라타전자
대표이사 미즈노 토시히로

한국무라타전자(대표이사: 미즈노 토시히로)는 오는 10월 21일부터 24일까지 서울 코엑스(COEX)에서 열리는 제56회 한국전자전(KES 2025)에 참가해 pMUT(MEMS 초음파 센서), Stretchable Printed Circuit, 60GHz Link module, 그리고 세계에서 가장 작은 MLCC 및 인덕터를 선보일 예정이다.

이번 전시에서 무라타는 차세대 인터페이스와 초고속 무선 통신, 그리고 소형화된 수동소자 기술을 통해 미래 전자기기의 혁신 방향을 제시한다.

 

기간

2025년 10월 21일(화) ~ 10월 24일(금)

전시 장소

Seoul, COEX

당사 부스

A Hall, A504

공식 사이트

KES 2025

전시 개요

혁신적인 3D 공간 트랙킹 기술 'pMUT'

무라타는 이번 전시에서 pMUT 기반 초음파 센서 기술을 선보인다. 이 기술은 기존 광학방식 대비 환경의존성과 크기제한을 극복하고, 높은 정밀도를 유지하여, 3D 공간 트랙킹의 실현을 지원한다. 이러한 기술은 VR/AR 기기, 제스처 인식, 웨어러블 디바이스 등 다양한 분야에서 새로운 사용자 경험을 제공한다.

  • ※본 전시 제품은 개발 중인 시제품이므로, 사양 및 외관은 사전 고지 없이 변경될 가능성이 있습니다.

 

의료용 웨어러블 기기의 새로운 가능성 'Stretchable Printed Circuit'

무라타의 Stretchable PCB는 인체 곡면에 자연스럽게 밀착되는 유연성과 신축성을 갖춘 혁신적인 기판 기술이다. 이 솔루션은 EEG, EMG 등 생체 신호 측정에 최적화되어 있으며, 고습 환경에서도 높은 신뢰성을 유지한다. 또한, 장시간 착용 시에도 편안함을 제공해 의료용 웨어러블 기기의 설계 자유도를 크게 높인다.

차세대 무선통신 기술 '60GHz Link module'

이번 전시의 핵심 중 하나는 60GHz Short Range AiM이다. 이 기술은 비면허 대역(57~64GHz)을 활용해 최대 최대 5Gbps Full Duplex 데이터 전송을 실현하며, 초저지연과 높은 보안성을 제공한다. 특히, 케이블 연결이 필수였던 공장 자동화 설비, 탈부착형 기기, 기기 내부 모듈 간 통신을 무선으로 구현해 설계 자유도와 생산 효율성을 크게 향상시킨다. 또한, 2.25mm × 6.6mm의 초소형 패키지와 자동 연결·해제 기능으로, 복잡한 설정 없이 빠르고 안정적인 연결을 지원한다. 이는 Wi-Fi™대비 훨씬 간단한 연결 경험을 제공하며, 차세대 스마트팩토리와 고속 데이터 전송 환경에서 새로운 표준으로 자리잡을 전망이다.

  • ※본 전시 제품은 개발 중인 시제품이므로, 사양 및 외관은 사전 고지 없이 변경될 가능성이 있습니다.

 

세계 최소 사이즈 'MLCC & Inductor'

이번 전시회에서 업계 최소 크기인 0.16mm x 0.08mm의 MLCC와 인덕터 개발품도 공개한다. 이들 초소형 부품은 스마트폰, 웨어러블 기기, IoT 디바이스 등의 소형화와 고성능화를 동시에 실현하는 핵심 기술이다. 특히 5G 통신과 고주파 응용 분야에 최적화된 성능을 제공하며, 제한된 공간에서도 뛰어난 전기적 특성을 구현할 수 있어 차세대 전자기기 설계에 새로운 가능성을 제시한다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.