Select your region & language

차량용 카메라・NFC회로에 최적인 권선인덕터 LQW15CN시리즈 상품화

  • Inductors

2016-07-22

요약

차량용 카메라와 NFC회로에 최적화된 표준규격 AEC-Q200에 대응하는 권선인덕터 LQW15CN_0Z/1Z시리즈를 상품화하였습니다.

  

배경

미래의 자동운전을 예측하고, 주행과 안전시스템의 강화를 목표로 하는 차량용 기기의 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 상황에서, 차량용 기기안 RF회로매칭과 쵸크코일로써 사용되는 고주파 인덕터에는 소형화 고성능화가 요구되고 있습니다. 무라타에서는 이 요구에 대응하기 위해 차량용 고주파 인덕터 개발에 힘쓰고 있습니다.

금번에, 상품화한 LQW15CN_0Z/1Z시리즈는, 표준 규격 AEC-Q200에 대응한 자동차용 권선 인덕터입니다. 소형 사이즈에서 큰 인덕턴스를 구현하는 특징을 활용하여, 차량용 카메라에 사용되는 Bias Tee회로를 효율적으로 구성하는 것이 가능합니다.(이 곳에서, 본 상품을 이용한 상세 애플리케이션의 사례를 소개하고 있습니다.)

또한, 본 상품은 권선형 인덕터의 특징인 저손실 특성을 활용하여, NFC의 매칭 회로에도 이용할 수 있습니다. 일반 소비재용으로도 도입된 상품의 차량 대체품이기에, 차량용 NFC회로에도 안심하고 이용할 수 있습니다.

  

특징

  • 페라이트 코어를 사용하여, 소형 1005사이즈에서 대형 인덕터의 성능을 구현.
  • 권선 인덕터의 특징인 큰 정격 전류, 저 직류 저항의 특징을 가짐.
  

용도

차량 카메라용 BiasTee회로
차량 NFC회로


품번

LQW15CN_0Z시리즈
시리즈 라인 업은 이 곳을 확인하십시오.


LQW15CN_1Z시리즈
시리즈 라인 업은 이 곳을 확인하십시오.


 

생산

생산 중 

용어 설명

Bias Tee회로:
Bias tee는 고주파 신호에서 DC성분과 AC성분을 분리하거나, 반대로 AC신호에 DC바이어스를 공급하는 3단자 구조의 회로입니다. 그 회로 형상이 T형이라서 tee라는 말을 포함하고 있습니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.