Select your region & language

1005사이즈의 세계 최대 15μH 인덕터를 상품화

  • Inductors

2017-09-25

주식회사 무라타제작소
회장 겸 사장 무라타 쓰네오

요소
주식 회사 무라타 제작소는 스마트 폰 등 통신 기기용으로 15μH 大 인덕턴스에서는 세계 최소 크기가 되는 1005사이즈(1.0×0.5mm)의 인덕터 LQW15DN시리즈를 처음으로 상품화했습니다. 본 상품은 2017년 9월부터 양산을 시작하였습니다.

스마트 폰 등 통신 기기용 인덕터에서는 다기능화와 멀티 모드화에 의한 부품의 소형화 및 RF안테나 튜닝 회로, Bluetooth모듈에 탑재되는 승압 회로용으로 大 인덕턴스가 요구됩니다. 본 상품은 당사만의 독자적인 재료, 설계 기술로, 1005사이즈(1.0×0.5mm)에서 최대 15μ H인덕턴스를 실현하여, 회로의 소형화, 고효율화에 기여할 수 있습니다.

제품사이트

LQW15DN 시리즈
시리즈 라인 업은 이쪽을 확인해 주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.