주식회사 무라타제작소(이하, 당사)는 초소형 0201 사이즈(0.25×0.125mm)로 업계 최고 수준의 Q 특성을 갖춘 필름형 고주파 칩 인덕터 'LQP01HV 시리즈'(이하, 본 제품)의 양산을 2025년 4월부터 시작했다.
최근 스마트폰과 같은 소형 모바일 기기의 RF 회로는 다기능화와 고기능화에 따라 전자 부품의 실장 개수가 증가하고 실장 면적이 줄어들고 있다. 또한 모바일 기기 내부에서 배터리가 차지하는 면적이 늘어나 RF 회로는 제한된 공간에서 구성해야 한다. 이에 따라 고밀도 실장을 위한 소형화와 회로 손실을 최소화할 수 있는 높은 Q 특성을 동시에 충족해야 하는 니즈가 증가하고 있다.
이에 당사는 독자적인 소재 기술과 최신 미세 가공 기술을 활용한 최적 설계를 통해 기존 라인업의 0402 사이즈 인덕터 ‘LQP02TQ 시리즈’와 동등한 Q 특성을 0201 사이즈로 구현한 본 제품을 개발했다. 본 제품은 기존의 0402 사이즈 대비 약 60% 수준으로 실장 면적을 줄일 수 있다. 또한 0201 사이즈에서는 업계 최고 수준의 Q 특성을 제공 가능하다.
당사는 앞으로도 테크놀로지 리더로서 전자 기기의 소형화와 고기능화에 기여하기 위해 High-Q 제품 및 소형화 제품 개발에 주력할 것이다.
본 제품의 상세 내용은 LQP01HV_02시리즈를 확인하시기 바랍니다.
고주파 RF 인덕터의 라인업은 여기를 확인하시기 바랍니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.