Select your region & language

1608사이즈의 소형 메탈 합금 타입 인덕터를 상품화. DFE18SA시리즈

  • Inductors

2017-01-18

이 제품은 NRND품입니다.새로운 모델에 부품 채택을 삼가주십시오.
(※2024년 4월 1일 업데이트)

DFE18SA series

요약

메탈 합금 타입으로서는 세계 최소의 1608사이즈를 실현했습니다.

  

배경

모바일 기기의 고밀도화, 고기능화에 따라, 보다 작은 크기로 대전류에 대응가능한 부품의 중요성이 커지고 있습니다.

이번에, 권선의 높은 특성을 살린 독자적 공법으로 기존의 적층 파워 인덕터와 비교하여 크게 정격 전류(전류 중첩 특성)를 개선한 메탈 합금 종류의 1608사이즈, 0.24u~1.0uH의 파워 인덕터의 상품화를 실시했습니다.

  

특징

  • 메탈 합금 타입으로서는 세계 최소 사이즈
  • 소형이면서 뛰어난 전류 중첩 특성을 실
  • (기존 동사이즈 적층 공법품이 Isat=0.55A@1uH에 대해서 본품은 Isat=2A@1uH) ※Isat: 인덕턴스 변화에 기초한 정격 전류
  • 폐자로 구조로 인한 낮은 누설 자속(磁束)
  

용도

모바일 기기의 디지털, RF회로용 전원


품번

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.