Select your region & language

150℃ 대응의 6mm/10mm각도의 고 신뢰성 인덕터 상품화

  • Inductors

2017-05-29

MDH6045C/MDH10060C series

요지

주식 회사 무라타 제작소는 차량용 전자 기기에 적합한 고 신뢰성의 권선 파워 인덕터 MDH6045C/MDH10060C시리즈를 상품화했습니다. 본 상품은 2016년 11월부터 양산을 시작하였습니다.

  

보충

파워 트레인, ADAS*1등의 차량 탑재용 전자 기기에서는 휴대 전화 등의 일반 소비재 기기와 비교하여, 인덕터 등의 부품에 대한 고 신뢰성 스펙 요구가 있습니다. 그리하여, 본 상품은 외부 전극 구조를 연구함으로써 뛰어난 내 진동 특성과 높은 최고 사용 온도(~150℃)를 실현했습니다.

  

제품 사이트 URL

용어 설명

*1 ADAS: Advanced Driver Assistance System(선진 운전 지원 시스템)


무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.