Select your region & language

자동차 시장을 위한 소형대전류 2016크기의 금속 합금인덕터의 상품화

  • Inductors

2018-01-17

요지

주식 회사 무라타 제작소는 인포테인먼트 기기 등의 자동차 정보 기기의 전원에 적합한 메탈 합금인덕터 DFE_PD시리즈에 새롭게 2016사이즈(2.0×1.6mm)의 DFE201612PD시리즈를 추가했습니다. 본 상품은, AEC-Q200에 준거하고 최고 사용 온도 125℃에 대응하고 있습니다.
이 사이즈의 페라이트 적층 베이스의 파워 인덕터(※1)가 정격 전류 1.0A(at 1μ H)인 반면 본 제품은 2.2A(at 1μ H)과 약 2배의 정격 전류를 실현하는 것이 특징입니다. 본 상품은 이미 양산을 시작하였습니다.

  

보충

지금까지 디지털 기기•정보 기기는 주로 소비재 시장에서 이용되고 있었지만, 이들 기기가 자동차에도 탑재되게 되었습니다. 이에 따라, 여기에 사용되는 소형 대전류의 파워 인덕터에도 고 신뢰성화•자동 차 대응의 수요가 높아지고 있습니다.

그래서 당사는, 소비재용 소형 대전류 파워 인덕터 DFE201612P시리즈의 개량에 의한 최고 사용 온도 125℃을 실현하는 AEC-Q200에도 대응한 파워 인덕터 DFE201612PD시리즈를 상품화했습니다. 앞으로는 더욱 사이즈 라인 업을 확충하여, 자동차 용도에 대응한 고온 대응•고 신뢰성• 대전류 대응 인덕터를 개발할 예정입니다.

  

제품 사이트 URL

용어 설명

AEC-Q200:자동차용 전자 부품의 신뢰성 규격

※1 당사 제품 LQM2MPZ_G0시리즈



무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.