Select your region & language

Bluetooth® Low Energy를 위한 최적의 적층 파워 인덕터를 상품화

  • Inductors

2020-06-01

주식회사 무라타 제작소는, Bluetooth® Low Energy※ 응용 제품을 위한, 적층 타입의 파워 인덕터 「LQM18DN_70 시리즈」를 상품화하여, 3월부터 양산을 개시하고 있습니다.

기존 제품 「LQM21FN_80 시리즈」에 비해 더 소형이며 더 큰 전류 흐름을 처리 할 수 있습니다. 다양한 유형의 웨어러블 장치와 같이 소형화 및 저전력 소비가 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.

최근 스마트 워치, 무선 스피커 및 무선 헤드폰과 같은 웨어러블 장치가 점점 널리 보급되고 있으며 일반적으로 스마트 폰 및 태블릿과 같은 널리 사용되는 통신 장치에 무선으로 연결됩니다. Bluetooth®는 이러한 무선 통신에 사용되는 표준이지만 일반적으로 배터리 전원으로 장시간 작동해야 하는 웨어러블 장치의 경우 기존 Bluetooth®에 비해 소비 전력이 1/4 정도인 Bluetooth® Low Energy가 사용됩니다. 또한 웨어러블 단말에 이용되는 파워 인덕터에도 웨어러블 장치에 대한 소비자의 기대를 충족하기 위해 소형화 및 경량화가 요구되고 있습니다.

당사는 이를 염두하고 Bluetooth® Low Energy 애플리케이션에 사용하기 위한 소형 다층 전력 인덕터「LQM18DN_70 시리즈」를 상품화했습니다.

이를 염두에두고 Murata는 특히 Bluetooth® 저에너지 애플리케이션에 사용하기위한 소형 다층 전력 인덕터의 LQM18DN_70 계열을 개발했습니다.

제품의 장점

  • 1608mm 사이즈
  • 대전류 및 330mA / 6.8µH의 온도 상승 전류 값 지원

제품 사이트

제품 상세 정보는 LQM18DN_70 시리즈를 참조하십시오.

관련 사이트

설계지원소프트웨어:SimSurfing
선정 툴:DC-DC 컨버터 설계 지원 툴

용어 설명

※ Bluetooth® Low Energy:전송 속도와 통신 범위를 억제하여 저전력 소비를 달성하는 Bluetooth® 규격의 하나

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.