Select your region & language

차량 전원 회로용 150℃ 대응 1608 사이즈 적층 초크 인덕터를 상품화

  • Inductors

2021-04-09

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 차량 전원 회로의 저주파 노이즈 대책을 위한 부품으로서 적층 타입의 인덕터「LQM18DH_70시리즈(이하, 본제품)」를 상품화했습니다. 본제품은 이미 양산을 개시하였습니다.

최근 ADAS※1 등의 자동 운전의 진전됨에 따라 자동차의 전장화가 진행되어, 차량용 카메라, 레이더, LiDAR※2, ECU※3등의 많은 전자 기기가 자동차에 탑재되게 되었습니다. 그러나 제한된 공간에 부품을 실장하기 위해 부품 자체의 소형화 및 고온 대응이 필요한 케이스가 증가하고 있습니다.
또 전자 기기를 제대로 동작 시키기 위해서는, 각 기능에 안정된 전원을 공급하는 것이 중요합니다. 안정된 전원을 공급하기 위해서는, DC-DC 컨버터로 인한 저주파 노이즈가 신호 라인에 들어가지 않도록 할 필요가 있어, 해당 노이즈 대책에는 높은 인덕턴스의 인덕터 부품이 요구되고 있습니다.

이에 당사는 저주파 노이즈의 대책 부품으로서 종래보다 소형(1608 사이즈)으로 고온 대응(150℃), 높은 인덕턴스(6.8~47uH)의 본제품을 상품화했습니다.
또 고주파 노이즈 대책에 최적인 당사의 칩 페라이트 비드「BLM시리즈」를 본제품과 조합해 사용함으로써, 한층 더 광대역 노이즈를 제거할 수 있습니다.

제품의 장점

  • 소형:1608mm사이즈
  • 온도 대응 : 최고 사용 온도150℃、파워트레인용
  • 높은 인덕턴스 값을 갖춘 풍부한 라인업:0.68uH~47uH

제품 상세 정보

자세한 내용은LQM18DH_70시리즈를 참조하십시오.

제품 라인업

LQM18DZ_70시리즈:최고 사용 온도125℃대응、인포테인먼트용

설계 지원 Tool

용어 설명

  • ※1ADAS(Advanced Driving Assistance System):첨단 운전 지원 시스템
  • ※2LiDAR(Light Detection and Ranging):레이저 광을 조사하여 차량 주변의 장애물을 감지하는 시스템
  • ※3ECU(Electronic Control Unit):자동차의 전자 제어 장치

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.