Select your region & language

세계 최소형의 차량 PoC 인터페이스용 광대역 인덕터의 상품화

  • Inductors

2021-04-22


주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타제작소(이하, 당사)는 세계 최소※1가 되는 2012 사이즈(2.0×1.2mm)의 차량 PoC※2 인터페이스용 광대역 인덕터 [LQW21FT 시리즈] (이하, 본제품)을 상품화했습니다. 2021년 5월부터 양산을 개시합니다.

  • ※1당사 조사, 2021년 4월 21일 시점.
  • ※2PoC(Power Over Coax):신호 라인과 전원 라인을 동축 케이블로 일체화한 방식.

최근 자동 운전의 실현을 위한 첨단 운전 지원 시스템(ADAS) 등의 보급으로 자동차의 주변 상황을 모니터링하기 위한 많은 고해상도 차량용 카메라가 탑재되고 있습니다. 이에 따라 다수의 케이블이 사용되게 되고, 1개의 케이블로 신호와 전력을 동시에 전송할 수 있는 PoC 회로의 니즈가 높아지고 있습니다. PoC 회로에서는 회로 처리부에서 광대역 신호를 취급합니다. 한편, 신호와 전원을 분리하기 위해서는 광대역에서 높은 임피던스를 유지해야하기 때문에 일반적으로 여러 개의 인덕터를 사용합니다.

본제품은 당사 독자의 세라믹 재료와 코일 구조에 의해 세계 최소의 2012사이즈(2.0×1.2mm)에서 광대역의 높은 임피던스를 실현하여 인덕터의 개수 및 실장 면적을 절감할 수 있게 하였습니다. 이것에 의해 자동차 카메라 모듈 등의 소형화를 실현하고 전장품의 소형/경량화에 기여할 수 있습니다.

당사에서는 계속해서 시장 요구에 대응하는 제품 개발에 임하여, 자동차의 고성능화/고기능화에 공헌해 나가겠습니다.

주요 장점

  • SerDes인터페이스 ※3에 사용하는 차량 PoC용 인덕터로서 세계 최소 2012 사이즈 (2.0×1.2mm)
  • 폭넓은 인덕턴스(0.47~2.0μH)를 라인업
  • 일반적인 인덕터※4의 조합으로 회로를 구성했을 경우에 비해, LQW21FT(본제품)와 LQW32FT(당사 기존제품)의 조합으로 최대 50%의 회로 면적 절감이 가능
  • ※3SerDes(Serializer/Deserializer):고속 데이터 전송을 위한 시리얼 신호/패럴렐 신호를 상호 변환하는 회로.
  • ※4통상적인 필터 회로 구성에 사용되는 범용 인덕터.

주요 사양

제품 상세는LQW21FT_0H시리즈를 참고해주십시오.

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
품번 인덕턴스 정격 전류(mA)
공칭값(μH) 인덕턴스 변화율에
근거한 경우
온도 상승에 근거한 경우
주위온도 105℃ 주위온도 125℃
LQW21FTR47M0H 0.47 1000 1100 900
LQW21FTR82M0H 0.82 800 800 700
LQW21FT1R0M0H 1.0 700 700 600
LQW21FT1R5M0H 1.5 550 550 500
LQW21FT2R0M0H 2.0 450 450 400

관련 사이트

・기존 제품 [LQW32FT_0H 시리즈]의 제품 상세는 여기를 참조하십시오.

・2017년 12월 7일 발표한 [LQW32FT_0H 시리즈]의 Press Release는 여기를 참조하십시오.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.