Select your region & language

세계 최고의 직류 중첩 특성을 실현한 3225 사이즈, 150°C 대응 가능한 차량용 메탈 파워 인덕터 출시

  • Inductors

2022-04-21

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 3225사이즈(3.2×2.5mm)에서 세계최고※1직류 중첩 특성※2을 실현한 차량용 메탈 파워 인덕터※3 [DFE32CAH_R0시리즈](이하, 본 제품)을 출시하였습니다. 특히, 자동차에서 요구되는 150°C의 고온에서도 사용이 가능합니다. 2022년 4월부터 양산을 개시할 예정입니다.

  • ※1당사 조사, 2022년 4월 20일 기준.
  • ※2직류 중첩 특성 : 직류 전류를 인가했을 때 코어의 자기 포화로 인해 일반적으로 인덕턴스 값이 감소합니다. 이 특성을 직류 중첩 특성이라고 합니다.
  • ※3차량용 메탈 파워 인덕터 : DC-DC 컨버터 등 전원 회로 구성에 사용하는 인덕터.

자동차의 전장화가 급격하게 진행되고 있어, ECU※4의 적용이 증가하고 있습니다. 이 중에는 자동차 1대당 약 100대의 ECU를 탑재하고 있는 차종도 등장하고 있습니다. 그러나, ECU를 내장하는데 스페이스 한계가 있기 때문에, ECU 자체의 소형화을 위해 기판면적의 삭감이 요구되고 있습니다. 특히, ECU의 증가에 따른 전원 회로의 DC-DC 컨버터의 탑재 수도 증가하기 때문에 전기 특성이 뛰어난 소형 파워 인덕터가 필요한 상황입니다.

  • ※4ECU(Electronic Control Unit) : 자동차의 전자제어장치.

이러한 상황에서 당사는 독자적인 메탈 재료와 코일 구조의 최적화를 통해 3225 사이즈, 인덕턴스 값이0.47µH인 제품에서 직류 중첩 정격 전류값(Isat)※5가 8.7A인 세계 최고의 전기 특성을 구현했습니다. 게다가 내전압과 신뢰성을 모두 만족하는 기술로 고온에서 사용되는 자동차에도 적용이 가능하게 개발하였습니다.

  • ※5직류 중첩 정격 전류값(Isat) : 인덕턴스 변화에 따른 정격전류값.

당사는 앞으로도 시장의 니즈를 만족하는 제품 개발을 진행하여, 자동차의 고성능화와 고기능화에 기여하겠습니다.

주요특징

  • 대전류
    3225사이즈(3.2×2.5mm)의 자동차용 메탈 파워 인덕터 중에서 세계 최고의 직류 중첩 정격 전류값(Isat)을 실현
  • 고온 대응(150°C)
    대전류에서 구동하는 ADAS용 ECU나 파워트레인용 ECU 등 고온의 설치 환경에서도 이용 가능
  • 넓은 인덕턴스 범위
    0.47µH~4.7µH로 폭넓은 인덕턴스의 라인업이 있어 다양한 애플리케이션에서 사용 가능

제품 라인업

Swipe left or right to change screens View in landscape mode
품번 Inductance (µH) 직류저항(Ω이하) 정격전류(A)
인덕턴스 변화율에 따른 값 온도상승에 따른 값
DFE32CAHR47MR0 0.47 0.014 8.7 5.9
DFE32CAHR68MR0 0.68 0.017 7.0 5.0
DFE32CAH1R0MR0 1.0 0.022 5.9 4.1
DFE32CAH1R5MR0 1.5 0.030 4.8 3.5
DFE32CAH2R2MR0 2.2 0.043 4.0 2.9
DFE32CAH3R3MR0 3.3 0.067 3.3 2.3
DFE32CAH4R7MR0 4.7 0.101 2.8 1.9

주요 용도

파워트레인, ADAS※6, IVI※7, V2X※8등의 전원용.

  • ※6ADAS(Advanced Driving Assistance System) : 첨단 운전자 보조 시스템.
  • ※7IVI(In-Vehicle Infotainment) : 차량용 인포테인먼트.
  • ※8V2X(Vehicle to Everything) : 자동차와 자동차(V2V : Vehicle to vehicle)및 자동차와 도로표지판 및 신호등 인프라(V2I : Vehicle to infrastructure)를 무선통신으로 연결해 정보를 공유하는 시스템을 통칭. 자율 주행을 위한 주변 정보의 공유가 중요해지고 있기 때문에 설치 의무화를 검토하고 있음.

제품 사이트

제품 상세는 [DFE32CAH_R0시리즈] 를 클릭해주세요.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.