주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 자동차 PoC 인덕터 LQW32FT_8H 시리즈(이하, 본 제품)를 상품화했다. 2024년 9월부터 본 제품의 양산을 시작했다.
최근 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 보급과 함께 고정밀 차재 카메라의 탑재 수량이 증가하고 있다. LVDS※1 전송의 차재 카메라 시스템에서는 하나의 동축 케이블에 신호와 전원을 중첩시키는 고속 인터페이스의 PoC※2 가 많이 사용되고 있다. PoC 회로는 회로 처리부에서 광대역 신호를 다루는 것뿐만 아니라, 신호와 전원을 분리하기 위해 광대역에서 높은 임피던스를 유지할 필요가 있기 때문에 일반적으로 복수의 인덕터를 사용하고 있다. 이에 당사는 독자적인 세라믹 재료 및 권선 구조로 높은 인덕턴스를 유지할 수 있는 본 제품을 개발하였고, 본 제품 사용으로 인덕터의 부품 수 절감이 가능하다. 또한 당사 기존 제품에 비해 약 1.5배의 정격 전류를 실현한 제품으로 PoC 인덕터의 소형화가 가능해지며, 실장 공간을 줄여 탑재 기기의 소형·경량화에도 유용하다.
당사는 향후에도 시장 요구에 맞는 제품을 개발하여 자동차의 고성능화·고기능화에 기여해 갈 것이다.
본 제품의 상세 내용은 LQW32FT_8H를 확인하시기 바랍니다.
자동차 PoC용 인덕터는 여기에서 확인하시기 바랍니다.
차량용 고주파 회로용 인덕터는 여기에서 확인하시기 바랍니다.
본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.
무상 샘플(소량) 문의는 여기로 부탁드립니다.
주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.