Select your region & language

1608 사이즈 차량용 PoC 인덕터 상품화 : 기기의 소형화 및 경량화에 기여

  • Inductors

2025-01-21

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 1608 사이즈의 차량용 PoC 인덕터 LQW18FT_0H 시리즈(이하, 본 제품)를 상품화했다. 본 제품은 2024년 12월부터 양산을 시작한다.

최근 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)의 보급에 따라 고해상도 차량용 카메라의 탑재 수가 증가하고 있다. LVDS※1 전송을 사용하는 차량용 카메라 시스템에서는 하나의 동축 케이블에 신호와 전원을 중첩시키는 고속 인터페이스인 PoC※2가 많이 사용되고 있다. PoC 회로에서는 회로 처리부에서 광대역 신호를 다루며, 신호와 전원을 분리하기 위해 광대역에서 높은 임피던스를 유지해야 하므로 통상 여러 개의 인덕터를 사용한다.
이에 당사는 독자적인 세라믹 소재 및 제품 구조를 통해 당사의 기존 2012 사이즈 제품과 동등한 높은 임피던스를 1608 사이즈에서 구현했다. 이를 통해 1608 사이즈로 대체가 가능해져, 실장 공간 절감을 통해 기기의 소형화 및 경량화에 기여할 수 있게 되었다.

당사는 앞으로도 시장 요구에 부응하는 제품 개발을 지속하여 자동차의 고성능화·고기능화에 기여해 나갈 것이다.

주요 사양
제품명 LQW18FT_0H시리즈
사이즈(mm) 1.6×0.94×1.15
인덕턴스 범위 0.55~2.2μH
사용 온도 범위 -40~125℃
그 외 AEC-Q200※3 준거
  • ※1LVDS (Low Voltage Differential Signal):차동 데이터 전송의 가장 일반적인 규격
  • ※2PoC (Power Over Coax):신호 라인과 전원 라인을 동축 케이블 하나로 통합한 방식
  • ※3AEC-Q200:AEC (Automotive Electronics Council, 차량용 전자 부품 협회)가 책정하고 있는 규격 중 하나

제품 사이트

본 제품의 상세 내용은 LQW18FT_0H를 확인하시기 바랍니다.

관련 사이트

자동차 PoC용 인덕터의 라인업은 여기에서 확인하시기 바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.